Palonniers à ventouses VacuMaster Eco
- VacuMaster Eco pour un fonctionnement continu sans source d'énergie externe
- Pour les pièces étanches
- Capacité de charge jusqu'à 1.000 kg
Lors du procédé de fabrication, des tôles doivent être chargées dans une machine de découpe. Particulièrement grandes et minces, les pièces de tôle sont souvent très instables. C'est pourquoi il fallait jusqu'ici deux personnes pour les manipuler. Afin de rendre le procédé plus efficace et plus ergonomique pour les collaborateurs, l'entreprise se décida à acquérir une machine pour les assister. Ayant déjà fait de bonnes expériences avec les produits Schmalz pour le chargement d'une fraiseuse, l'entreprise opta de nouveau pour un appareil de levage par le vide de Schmalz.
Le VacuMaster Eco 250 a été spécialement conçu pour un procédé de manipulation économe en énergie. Il peut soulever sans problème des charges pesant jusqu'à 250 kg. Un système cylindre-piston assure le vide requis. Le piston est déplacé lorsque le palan à chaîne est soulevé et la dépression requise est ainsi générée dans le système de vide.
Six plaques ventouses assurent le maintien fiable des tôles et empêchent une trop grande flexion.
Grâce au guidon de commande ergonomique, la manipulation est particulièrement délicate et confortable pour l'opérateur. Un système d'alarme à batterie prévient l'utilisateur lorsque les valeurs de vide sont trop faibles et, en combinaison avec un grand réservoir de vide, il garantit ainsi le niveau de sécurité requis.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.