- Amplia gama de piezas de repuesto y de desgaste
- Generadores de vacío, filtros, válvulas, accionamientos, equipos de medición, ventosas y conexiones
Elevadores por vacío VacuMaster Comfort
Carga máx. 750 kg
El VacuMaster Comfort base en el sistema modular del VacuMaster Basic y ofrece además un elemento de manejo que unifica todos los controles del dispositivo y generador de vacío con dispositivo de ahorro de energía.
Para el funcionamiento de un VacuMaster Comfort se precisa un polipasto Schmalz.
Manipulación ergonómica y sin daños, de grandes cargas por un solo operario
Excelente seguridad laboral y fiabilidad del proceso gracias al depósito de vacío y al dispositivo de aviso acústico
Larga vida útil gracias a la robusta mezcla de materiales de acero, aluminio y plástico de alta resistencia
Bajos costes al uso gracias al generador de vacío controlado con función de ahorro de energía
¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.
¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Sistema modular
(1) Manómetro de vacío con área roja/verde para el control del vacío
(2) Módulo básico con generación de vacío y función de ahorro de aire integrada
(3) Interruptor principal
(4) Asa de manejo ergonómica con elementos funcionales integrados para polipastos Schmalz. Opcionalmente también móvil/reclinable
(4.1) Según variante, con función de basculación de 90° o 180°
(4.2) Doble pulsación para desconexión del vacío, que permite soltar la carga de forma segura
(4.3) Conexión del vacío para aspirar la carga
(4.4) Polipasto Arriba/Abajo
(5) Sistema de raíles de configuración individual con una gran selección de placas de ventosa
Elementos modulares
.jpg)
Elemento de unión
Ligero, robusto y flexible
El uso de aluminio y plástico de alta resistencia permite un desplazamiento suave de los raíls y de las placas de ventosa, así como una adaptación rápida a los cambios de formato.
.jpg)
Raíl de carga
Acumulador de vacío integrado
El gran acumulador de vacío evita que la carga se caiga en caso de fallo de corriente y acelera la aspiración en procesos de elevación repetidos.
.jpg)
Placa de ventosa
Variedad, siempre adecuada
Adaptación óptima a la pieza y a requisitos como resistencia térmica, inalterabilidad para la industria alimentaria y ausencia de huellas. Suspensión a elegir, rígida, con resorte amortiguador o articulada con resorte amortiguador.
Datos de diseño
IMG 1:
Datos sobre el diseño de Comfort Horizontal
| Modelo Carga máx. [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 530 - 1600 | 750 | 645 - 660 | 380 - 1,740 | 365 - 795 | 125 - 250 | 517 - 584 | 52 - 56 | |
| Comfort 250 | 530 - 2,400 | 750 | 645 - 660 | 625 - 2,540 | 365 - 830 | 125 - 360 | 570 - 585 | 52 - 56 | |
| Comfort 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 660 | 630 - 2,620 | 480 - 920 | 210 - 250 | 606 - 673 | 56 - 59 | |
| Comfort 750 | 2,400 | 750 | 660 | 870 - 2,640 | 520 - 920 | 250 | 674 | 56 | |
IMG 2:
Datos sobre el diseño de Comfort, girar 90 grados
| Modelo Carga máx. [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 722 | 770 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 814 | 50 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 722 - 754 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 814 - 839 | 50 | |
| Comfort 500 | 1,600 | 750 | 778 | 1,080 - 1,970 | 730 - 1,020 | 360 | 1,054 | 50 | |
IMG 3:
Datos sobre el diseño de Comfort, girar 180 grados
| Modelo Carga máx. [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 1,854 | 790 - 1,820 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,644 - 1,671 | 25 | |
| Comfort 660 | 2,200 | 1,150 | 360 | 2,048 | |||||
Datos técnicos
El VacuMaster Basic y el VacuMaster Comfort se puede configurar individualmente para cada aplicación gracias a sus módulos. Los datos técnicos del dispositivo dependen de la configuración elegida. A continuación puede determinar los primeros valores técnicos orientativos basados en elevadores preconfigurados para formatos de pieza estándar para su VacuMaster.
Datos técnicos del elevador por vacío VacuMaster Comfort: Manipulación horizontal
| Modelo* Carga máx. [kg] |
Formato de pieza [mm] |
Dimensiones LL x LQ [mm] |
Altura de montaje H [mm] |
Placas de ventosa** No. |
Placas de ventosa Ds [mm] |
Peso [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 250 | 42 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 210 | 50 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 525 | 4 | 125 | 64 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 125 | 68 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 360 | 45 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 250 | 52 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 525 | 4 | 210 | 62 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 160 | 67 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 605 | 4 | 250 | 84 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 210 | 91 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 130 | ||
| Comfort 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 250 | 105 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 122 | ||
*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.
VacuMaster Comfort para basculación de 90°
| Modelo* Carga máx. [kg] |
Formato de pieza [mm] |
Dimensiones LL x LQ [mm] |
Altura de montaje H [mm] |
Placas de ventosa** No. |
Placas de ventosa Ds [mm] |
Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 76 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 81 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 101 | |
| Comfort 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 93 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 104 | |
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 137 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 153 |
*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.
VacuMaster Comfort para volteo de 180°
| Modelo* Carga máx. [kg] |
Formato de pieza [mm] |
Dimensiones LL x LQ [mm] |
Altura de montaje H [mm] |
Placas de ventosa** No. |
Placas de ventosa Ds [mm] |
Peso [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 139 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 147 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 167 | ||
*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.




.jpg)




.jpg)