- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Alipaine nostolaite VacuMaster Comfort
Nostokapasiteetti 750 kg asti
VacuMaster Comfortissa on ohjainkahva, joka kokoaa kaikki laitteen ohjaimet yhteen sekä alipainekehitin, joka vähentää energiankulutusta.
Ergonominen ja vaivaton suurten kuormien käsittely vain yhdellä käyttäjällä
Korkea työ- ja prosessiturvallisuus tyhjiösäilytyksen ja akustisen varoituslaitteen ansiosta
Pitkä käyttöikä teräksen, alumiinin ja lujan muovin kestävän materiaaliseoksen ansiosta
Pienet käyttökustannukset säädetyn tyhjiögeneraattorin ansiosta, jossa on energiansäästötoiminto
Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Modulaarinen järjestelmä
(1) Alipaine-painemittari punaisella/vihreällä alueella alipaineen valvontaan
(2) Alipaineen luomisella ja integroidulla ilmansäästötoiminnolla varustettu perusmoduuli
(3) Pääkytkin
(4) Ergonominen ohjainkahva ja integroidut toimintoelementit Schmalz-ketjupyörälle. Valinnaisesti myös liikkuva/kallistettava
(4.1) Mallista riippuen kääntötoiminto 90° tai 180°
(4.2) Kaksinkertainen käyttötoiminto alipaineen pois päältä kytkemiselle kuorman turvalliseksi irrottamiseksi
(4.3) Alipaine päälle kuorman imemiseksi kiinni
(4.4) Ketjupyörä ylös/alas
(5) Yksilöllisesti konfiguroitava poikkipalkkijärjestelmä ja laaja valikoima imulevyjä
Modulaariset elementit
.jpg)
Liittimet
Kevyt, vankka ja joustava
Alumiinin ja vahvan muovin yhdistelmä mahdollistaa poikkipalkkien ja imulevyjen helpon säätämisen sopeutumaan muuttuviin muotoihin.
.jpg)
Kuormapuomi
Integroitu alipainesäiliö
Suuri alipainesäiliö estää kuormaa putoamasta sähkökatkoksen sattuessa ja se tekee tartunnasta nopeampaa toistuvissa nostoprosesseissa.
.jpg)
Imulevyt
Monipuolinen jokaiseen tehtävään
Mahdollistaa optimaalisen sovituksen työkappaleeseen ja vaatimuksiin, kuten lämmönkestävyys, elintarviketurvallisuus ja jälkiä jättämätön tartunta. Valitse ripustuksesta, joka on jäykkä, jousikiinnitetty tai sekä joustava että jousikiinnitetty.
Suunnitteludata
IMG 1:
Rakenteelliset tiedot Comfort horisontaalinen
| Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 530 - 1600 | 750 | 645 - 660 | 380 - 1,740 | 365 - 795 | 125 - 250 | 517 - 584 | 52 - 56 | |
| Comfort 250 | 530 - 2,400 | 750 | 645 - 660 | 625 - 2,540 | 365 - 830 | 125 - 360 | 570 - 585 | 52 - 56 | |
| Comfort 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 660 | 630 - 2,620 | 480 - 920 | 210 - 250 | 606 - 673 | 56 - 59 | |
| Comfort 750 | 2,400 | 750 | 660 | 870 - 2,640 | 520 - 920 | 250 | 674 | 56 | |
IMG 2:
Rakenteelliset tiedot Comfort kääntö 90 astetta
| Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 722 | 770 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 814 | 50 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 722 - 754 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 814 - 839 | 50 | |
| Comfort 500 | 1,600 | 750 | 778 | 1,080 - 1,970 | 730 - 1,020 | 360 | 1,054 | 50 | |
IMG 3:
Rakenteelliset tiedot Comfort kääntö 180 astetta
| Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 1,854 | 790 - 1,820 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,644 - 1,671 | 25 | |
| Comfort 660 | 2,200 | 1,150 | 360 | 2,048 | |||||
Tekniset tiedot
Modulaarisen järjestelmän ansiosta VacuMaster Basic ja VacuMaster Comfort voidaan räätälöidä mihin tahansa käyttötarkoitukseen. Laitteiden tekniset tiedot riippuvat valitusta kokoonpanosta. Laitteiden tekniset tiedot riippuvat valitusta kokoonpanosta.
Tekniset tiedot alipainenostolaite VacuMaster Comfort: Vaakasuuntainen käsittely
| Tyyppi* Max. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen formaatti [mm] | Mitat LL x LQ [mm] |
Yleiskorkeus H [mm] | Imulevyt** No. |
Imulevyt Ds [mm] |
Paino [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 250 | 42 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 210 | 50 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 525 | 4 | 125 | 64 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 125 | 68 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 360 | 45 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 250 | 52 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 525 | 4 | 210 | 62 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 160 | 67 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 605 | 4 | 250 | 84 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 210 | 91 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 130 | ||
| Comfort 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 250 | 105 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 122 | ||
* Näytetty VacuMaster on esimerkkikonfiguraatio: VacuMaster Basic/Comfort voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin työkappaleiden muotoihin.
** Näytetty imulevyjen määrä on mahdollinen jäykkien esineiden käsittelyssä. Epävakaita ja ohuita työkappaleita käsiteltäessä imulevyjen määrää lisätään.
Tekniset tiedot alipainenostolaite VacuMaster Comfort: 90° kallistus
| Tyyppi* Max. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen formaatti [mm] | Mitat LL x LQ [mm] |
Yleiskorkeus H [mm] | Imulevyt** No. |
Imulevyt Ds [mm] |
Paino [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 76 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 81 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 101 | |
| Comfort 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 93 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 104 | |
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 137 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 153 |
* Näytetty VacuMaster on esimerkkikonfiguraatio: VacuMaster Basic/Comfort voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin työkappaleiden muotoihin.
** Näytetty imulevyjen määrä on mahdollinen jäykkien esineiden käsittelyssä. Epävakaita ja ohuita työkappaleita käsiteltäessä imulevyjen määrää lisätään.
Tekniset tiedot alipainenostolaite VacuMaster Comfort: 180° kääntö
| Tyyppi* Max. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen formaatti [mm] | Mitat LL x LQ [mm] |
Yleiskorkeus H [mm] | Imulevyt** No. |
Imulevyt Ds [mm] |
Paino [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 139 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 147 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 167 | ||
*Näytetty VacuMaster on esimerkkikonfiguraatio: VacuMaster Basic/Comfort voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin työkappaleiden muotoihin.
**Näytetty imulevyjen määrä on mahdollinen jäykkien esineiden käsittelyssä. Epävakaita ja ohuita työkappaleita käsiteltäessä imulevyjen määrää lisätään.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.





.jpg)




.jpg)