- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
진공 리프팅 장치 베큐마스터 콤포트
리프트 최대 용량 750kg
베큐마스터 콤포트는 베큐마스터 베이직의 모듈식 시스템을 기반으로 하며 모든 장치의 컨트롤을 한데 모아놓은 작업자 핸들은 물론, 에너지 소비량을 절감하는 제어식 진공 발생기를 제공합니다.
단 한 명의 작업자로 큰 부하를 인체 공학적이고 손상없이 처리
진공 저장 및 음향 경고 장치를 통한 높은 수준의 작업 및 공정 안전성
강철, 알루미늄 및 고강도 플라스틱의 견고한 재료 조합으로 인한 긴 서비스 수명
에너지 절약 기능이있는 조절 식 진공 발생기로 인한 낮은 운영 비용
슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!
핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!

전부
(1) 진공 모니터링을 위한 적색/녹색 영역이 있는 진공 게이지(마노미터)
(2) 진공 생성 및 통합형 공기 절약 기능을 갖춘 기본 모듈
(3) 메인 스위치
(4) Schmalz 체인 호이스트용 기능 요소가 통합된 인체공학적 작업자 핸들. 이동식/틸팅식 옵션 가능
(4.1) 버전에 따라 90° 또는 180° 회전 기능
(4.2) 화물의 안전한 해제를 위한 진공 Off 기능 이중 작동
(4.3) 화물의 흡착을 위한 진공 On
(4.4) 체인 호이스트 Up/Down
(5) 개별 구성식 트래버스 시스템, 다양한 석션 플레이트 포함
모듈식 요소
.jpg)
커넥터
가벼움, 강력함, 유연함
알루미늄과 고강도 플라스틱이 조합되어 크로스 빔과 석션 플레이트를 변경되는 형태에 맞게 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다.
.jpg)
로드 빔
통합 진공 저장소
대용량 진공 저장소는 정전 시 화물이 떨어지지 않도록 하며, 반복되는 리프팅 프로세스 동안 더욱 빠르게 그리핑을 수행할 수 있도록 합니다.
.jpg)
석션 플레이트
모든 작업에 알맞은 다용도 기능
작업물 및 요구 사항(예: 내열성, 식품 안전성, 자국 없는 그리핑)에 가장 알맞게 조정할 수 있습니다. 단단한 스프링 마운트 또는 유연한 스프링 마운트 서스펜션 중에서 선택합니다.
디자인 데이터
IMG 1:
구조 데이터 컴포트 수평
| 유형 최대 리프트 용량[kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 530 - 1600 | 750 | 645 - 660 | 380 - 1,740 | 365 - 795 | 125 - 250 | 517 - 584 | 52 - 56 | |
| Comfort 250 | 530 - 2,400 | 750 | 645 - 660 | 625 - 2,540 | 365 - 830 | 125 - 360 | 570 - 585 | 52 - 56 | |
| Comfort 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 660 | 630 - 2,620 | 480 - 920 | 210 - 250 | 606 - 673 | 56 - 59 | |
| Comfort 750 | 2,400 | 750 | 660 | 870 - 2,640 | 520 - 920 | 250 | 674 | 56 | |
IMG 2:
구조 데이터 컴포트 90도 회전
| 유형 최대 리프트 용량[kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 722 | 770 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 814 | 50 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 722 - 754 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 814 - 839 | 50 | |
| Comfort 500 | 1,600 | 750 | 778 | 1,080 - 1,970 | 730 - 1,020 | 360 | 1,054 | 50 | |
IMG 3:
구조 데이터 컴포트 180도 회전
| 유형 최대 리프트 용량[kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 1,854 | 790 - 1,820 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,644 - 1,671 | 25 | |
| Comfort 660 | 2,200 | 1,150 | 360 | 2,048 | |||||
기술 데이터
VacuMaster Basic 및 VacuMaster Comfort는 모듈식 시스템으로 인해 모든 응용 분야에 알맞게 맞춤 구성할 수 있습니다. 장치의 기술 데이터는 선택한 구성에 따라 다릅니다. 표준 작업물 형태에 사용하기 위한 사전 구성된 리프팅 장치의 다음 데이터를 하나의 지표로 사용하여 VacuMaster에 적용할 권장 값을 확인할 수 있습니다.
기술 데이터 진공 리프팅 장치 베큐마스터 콤포트: 수평 핸들링
| 유형* 최대 리프트 용량[kg] | 작업물형태[mm] | 치수 LL x LQ [mm] |
전체 높이 H[mm] | 석션 플레이트** 숫자 |
석션 플레이트 Ds [mm] |
무게 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 250 | 42 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 210 | 50 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 525 | 4 | 125 | 64 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 125 | 68 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 360 | 45 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 250 | 52 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 525 | 4 | 210 | 62 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 160 | 67 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 605 | 4 | 250 | 84 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 210 | 91 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 130 | ||
| Comfort 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 250 | 105 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 122 | ||
*표시된 VacuMaster는 예시 구성입니다: VacuMaster Basic/Comfort는 개별 작업물 형태에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
**표시된 석션 플레이트의 숫자는 단단한 물품을 핸들링할 수 있음을 나타냅니다. 불안정하고 얇은 작업물의 경우 석션 플레이트의 숫자가 커집니다.
기술 데이터 진공 리프팅 장치 VacuMaster Comfort: 90° 스위블
| 유형* 최대 리프트 용량[kg] | 작업물형태[mm] | 치수 LL x LQ [mm] |
전체 높이 H[mm] | 석션 플레이트** 숫자 |
석션 플레이트 Ds [mm] |
무게 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 76 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 81 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 101 | |
| Comfort 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 93 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 104 | |
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 137 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 153 |
*표시된 VacuMaster는 예시 구성입니다: VacuMaster Basic/Comfort는 개별 작업물 형태에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
**표시된 석션 플레이트의 숫자는 단단한 물품을 핸들링할 수 있음을 나타냅니다. 불안정하고 얇은 작업물의 경우 석션 플레이트의 숫자가 커집니다.
기술 데이터 진공 리프팅 장치 베큐마스터 콤포트: 180° 회전
| 유형* 최대 리프트 용량[kg] | 작업물형태[mm] | 치수 LL x LQ [mm] |
전체 높이 H[mm] | 석션 플레이트** 숫자 |
석션 플레이트 Ds [mm] |
무게 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 139 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 147 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 167 | ||
*표시된 VacuMaster는 예시 구성입니다: VacuMaster Basic/Comfort는 개별 작업물 형태에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
**표시된 석션 플레이트의 숫자는 단단한 물품을 핸들링할 수 있음을 나타냅니다. 불안정하고 얇은 작업물의 경우 석션 플레이트의 숫자가 커집니다.
동영상
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.





.jpg)




.jpg)