- Breites Ersatz- und Verschleißteilprogramm
- Vakuum-Erzeuger, Filter, Ventile, Antriebe, Messeinrichtungen, Saugplatten und Anbindungen
Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Comfort
Traglast bis 750 kg
Der VacuMaster Comfort basiert auf dem Baukasten des VacuMaster Basic und bietet zusätzlich ein Bedienelement, das alle Steuerungen des Geräts vereint, sowie einen geregelten Vakuum-Erzeuger zur Senkung des Energieverbrauchs.
Für den Betrieb eines VacuMaster Comfort ist ein Schmalz Kettenzug erforderlich.
Ergonomische und beschädigungsfreie Handhabung großer Lasten durch nur eine Bedienperson
Hohe Arbeits- und Prozesssicherheit dank Vakuum-Speicher und akustischer Warneinrichtung
Lange Lebensdauer durch den robusten Materialmix aus Stahl, Aluminium und hochfestem Kunststoff
Geringe Betriebskosten dank geregeltem Vakuum-Erzeuger mit Energiesparfunktion
Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!
Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Baukastenübersicht
(1) Vakuum-Manometer mit rot/grün Bereich zur Vakuumüberwachung
(2) Basismodul mit Vakuumerzeugung und integrierte Luftsparfunktion
(3) Hauptschalter
(4) Ergonomischer Bedienbügel mit integrierten Funktionselementen für Schmalz Kettenzug. Optional auch beweglich/neigbar
(4.1) Je nach Variante Schwenkfunktion 90° oder 180 °
(4.2) Zweifachbetätigung für Vakuum Aus für sicheres Lösen der Last
(4.3) Vakuum Ein zum Ansaugen der Last
(4.4) Kettenzug Auf/Ab
(5) individuell konfigurierbares Traversensystem mit einer großen Auswahl an Saugplatten
Baukastenelemente
.jpg)
Verbindungselement
Leicht, robust und flexibel
Durch die Verwendung von Aluminium und hochfestem Kunststoff lassen sich die Quertraversen und Saugplatten leicht verschieben und schnell auf wechselnde Formate anpassen.
.jpg)
Lasttraverse
Integrierter Vakuum-Speicher
Der große Vakuum-Speicher verhindert das Abfallen der Last bei Stromausfall und beschleunigt das Ansaugen bei wiederholten Hebevorgängen.
.jpg)
Saugplatten
Vielfalt, die immer passt
Optimale Anpassung an das Werkstück und an Anforderungen wie Hitzebeständigkeit, Lebensmittelechtheit und Abdruckfreiheit. Aufhängung wahlweise starr, gefedert oder gelenkig-gefedert.
Konstruktionsdaten
IMG 1:
Konstruktive Daten Comfort Horizontal
| Typ Max. Traglast [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 530 - 1600 | 750 | 645 - 660 | 380 - 1,740 | 365 - 795 | 125 - 250 | 517 - 584 | 52 - 56 | |
| Comfort 250 | 530 - 2,400 | 750 | 645 - 660 | 625 - 2,540 | 365 - 830 | 125 - 360 | 570 - 585 | 52 - 56 | |
| Comfort 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 660 | 630 - 2,620 | 480 - 920 | 210 - 250 | 606 - 673 | 56 - 59 | |
| Comfort 750 | 2,400 | 750 | 660 | 870 - 2,640 | 520 - 920 | 250 | 674 | 56 | |
IMG 2:
Konstruktive Daten Comfort 90 Grad schwenken
| Typ Max. Traglast [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 722 | 770 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 814 | 50 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 722 - 754 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 814 - 839 | 50 | |
| Comfort 500 | 1,600 | 750 | 778 | 1,080 - 1,970 | 730 - 1,020 | 360 | 1,054 | 50 | |
IMG 3:
Konstruktive Daten Comfort 180 Grad schwenken
| Typ Max. Traglast [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 1,854 | 790 - 1,820 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,644 - 1,671 | 25 | |
| Comfort 660 | 2,200 | 1,150 | 360 | 2,048 | |||||
Technische Daten
Der VacuMaster Basic und der VacuMaster Comfort können durch ihren Baukasten für jede Anwendung individuell aufgebaut werden. Die technischen Daten des Geräts sind abhängig von der gewählten Konfiguration. Im Folgenden können Sie anhand vorkonfigurierter Hebegeräte für Standard-Werkstückformate erste technische Richtwerte für Ihren VacuMaster bestimmen.
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort: Technische Daten horizontale Handhabung
| Typ* Max. Traglast [kg] |
Werkstück- format [mm] |
Abmessungen LL x LQ [mm] |
Bauhöhe H [mm] | Saugplatten** Anzahl |
Saugplatten Ds [mm] |
Eigengewicht [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 250 | 42 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 210 | 50 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 525 | 4 | 125 | 64 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 125 | 68 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 360 | 45 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 250 | 52 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 525 | 4 | 210 | 62 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 160 | 67 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 605 | 4 | 250 | 84 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 210 | 91 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 130 | ||
| Comfort 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 250 | 105 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 122 | ||
*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten.
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort: Technische Daten 90° Schwenken
| Typ* Max. Traglast [kg] |
Werkstück- format [mm] |
Abmessungen LL x LQ [mm] |
Bauhöhe H [mm] | Saugplatten** Anzahl |
Saugplatten Ds [mm] |
Eigengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 76 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 81 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 101 | |
| Comfort 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 93 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 104 | |
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 137 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 153 |
*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort: Technische Daten 180° Wenden
| Typ* Max. Traglast [kg] |
Werkstück- format [mm] |
Abmessungen LL x LQ [mm] |
Bauhöhe H [mm] | Saugplatten** Anzahl |
Saugplatten Ds [mm] |
Eigengewicht [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 139 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 147 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 167 | ||
*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.




.jpg)




.jpg)