- Ampia gamma di parti di ricambio
- Generatori di vuoto, filtri, valvole, azionamenti, dispositivi di misurazione, piastre di aspirazione e collegamenti
Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort
Carico (massimo) 750 kg
Il VacuMaster Comfort offre anche un elemento di comando che unisce tutti i controlli del dispositivo e al generatore di vuoto regolamentati per la riduzione del consumo di energia.
Per il funzionamento di un VacuMaster Comfort è necessario il paranco a catena di Schmalz.
Movimentazione ergonomica e senza danni di grandi carichi da parte di un solo operatore
Eccellente sicurezza sul lavoro e affidabilità del processo grazie al serbatoio del vuoto e al dispositivo di allarme acustico
Lunga durata grazie al robusto mix di materiali di acciaio, alluminio e plastica ad alta resistenza
Costi di esercizio ridotti grazie al generatore di vuoto controllato con funzione di risparmio energetico
Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!
Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Sistema modulare
(1) Vacuometro con zona rossa/verde per il monitoraggio del vuoto
(2) Modulo base con generazione di vuoto e funzione risparmio aria integrata
(3) Interruttore principale
(4) Maniglia di comando ergonomica con elemento funzionale integrato per il paranco a catena di Schmalz. Opzionale mobile/inclinabile
(4.1) A seconda della variante, funzione di rotazione a 90° o 180°
(4.2) Doppia pressione per spegnere il vuoto e permettere il distacco sicuro del carico
(4.3) Accensione del vuoto per aspirare il carico
(4.4) Paranco su/giù
(5) Sistema traverse configurabile in modo personalizzato con un’ampia gamma di piastre di aspirazione
Elementi modulari
.jpg)
Elementi di raccordo
Leggero, resistente e flessibile
Grazie all'utilizzo dell'alluminio e della plastica robusta, le traverse trasversali e le piastre di aspirazione si possono spostare agevolmente e adeguarle rapidamente ai diversi formati.
.jpg)
Traversa di carico
Serbatoio a vuoto integrato
Il grande serbatoio per vuoto impedisce la caduta del carico in caso di mancanza di corrente e accelera l'aspirazione in caso di processi di sollevamento ripetuti.
.jpg)
Piastre di aspirazione
La varietà che va sempre bene
Adeguamento ottimale al pezzo e a tutti requisiti come resistenza al calore, compatibilità con i generi alimentari e assenza di impronte. Sospensione a scelta rigida, molleggiata o snodata-molleggiata.
Dati di costruzione
IMG 1:
Dati costruttivi comfort orizzontale
| Tipo Carico max. [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 530 - 1600 | 750 | 645 - 660 | 380 - 1,740 | 365 - 795 | 125 - 250 | 517 - 584 | 52 - 56 | |
| Comfort 250 | 530 - 2,400 | 750 | 645 - 660 | 625 - 2,540 | 365 - 830 | 125 - 360 | 570 - 585 | 52 - 56 | |
| Comfort 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 660 | 630 - 2,620 | 480 - 920 | 210 - 250 | 606 - 673 | 56 - 59 | |
| Comfort 750 | 2,400 | 750 | 660 | 870 - 2,640 | 520 - 920 | 250 | 674 | 56 | |
IMG 2:
Dati costruttivi comfort rotazione a 90 gradi
| Tipo Carico max. [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 722 | 770 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 814 | 50 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 722 - 754 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 814 - 839 | 50 | |
| Comfort 500 | 1,600 | 750 | 778 | 1,080 - 1,970 | 730 - 1,020 | 360 | 1,054 | 50 | |
IMG 3:
Dati costruttivi comfort rotazione a 180 gradi
| Tipo Carico max. [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 1,854 | 790 - 1,820 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,644 - 1,671 | 25 | |
| Comfort 660 | 2,200 | 1,150 | 360 | 2,048 | |||||
Dati tecnici
Il VacuMaster Basic e il VacuMaster Comfort può essere configurato individualmente per qualsiasi applicazione, grazie al suo sistema modulare. I dati tecnici dell'apparecchio dipendono dalla configurazione scelta. Qui di seguito è possibile determinare i primi valori tecnici orientativi per il proprio VacuMaster, sulla base dei dispositivi di sollevamento preconfigurati per formati dei pezzi standard.
Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Comfort: Movimentazione orizzontale
| Tipo* Carico max. [kg] |
Formato pezzo [mm] |
Dimensioni LL x LQ [mm] |
Altezza totale H [mm] |
Piastre di aspirazione** No. |
Piastre di aspirazione Ds [mm] |
Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 250 | 42 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 210 | 50 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 525 | 4 | 125 | 64 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 125 | 68 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 360 | 45 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 250 | 52 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 525 | 4 | 210 | 62 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 160 | 67 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 605 | 4 | 250 | 84 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 210 | 91 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 130 | ||
| Comfort 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 250 | 105 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 122 | ||
*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione
Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Comfort: Girevole di 90°
| Tipo* Carico max. [kg] |
Formato pezzo [mm] |
Dimensioni LL x LQ [mm] |
Altezza totale H [mm] |
Piastre di aspirazione** No. |
Piastre di aspirazione Ds [mm] |
Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 76 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 81 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 101 | |
| Comfort 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 93 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 104 | |
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 137 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 153 |
*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.
Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Comfort: Inversione di 180°
| Tipo* Carico max. [kg] |
Formato pezzo [mm] |
Dimensioni LL x LQ [mm] |
Altezza totale H [mm] |
Piastre di aspirazione** No. |
Piastre di aspirazione Ds [mm] |
Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 139 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 147 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 167 | ||
*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.




.jpg)




.jpg)