- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Vacuüm heftoestellen VacuMaster Comfort
Hijscapaciteit tot 750 kg
Bovendien is de VacuMaster Comfort, die op het modulaire systeem van de VacuMaster Basic is gebaseerd, voorzien van een bedieningshendel waarin alle bedieningsmogelijk zijn opgenomen, evenals een geregelde vacuümgenerator voor een gereduceerd energieverbruik.
Ergonomische en schadevrije handling van grote ladingen door slechts één operator
Hoge werk- en procesveiligheid dankzij vacuümreservoir en akoestisch waarschuwingssysteem
Lange levensduur dankzij de robuuste materiaalmix van staal, aluminium en hoogwaardige kunststof
Lage bedrijfskosten dankzij geregelde vacuümgenerator met energiebesparende functie
Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!
Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Modulair systeem
(1) Vacuümmanometer met rood/groen gebied voor vacuümcontrole
(2) Basismodule met vacuümopwekking en geïntegreerde luchtspaarfunctie
(3) Hoofdschakelaar
(4) Ergonomische bedieningshendel met geïntegreerde functie-elementen voor de Schmalz kettingtakel. Optioneel ook beweeglijk/kantelbaar
(4.1) Afhankelijk van de variant met zwenkfunctie 90° of 180°
(4.2) Tweevoudige bediening voor vacuüm Uit voor veilig loslaten van de last
(4.3) Vacuüm Aan voor het aanzuigen van de last
(4.4) Kettingtakel omhoog/omlaag
(5) Individueel configureerbaar traversesysteem met een grote keuze aan vacuümplaten
Modulaire elementen
.jpg)
Verbindingselementen
Licht, robuust en flexibel
Door de combinatie van aluminium en uiterst sterk kunststof kunnen dwarstraversen en zuigplaten gemakkelijk afgesteld en snel aan veranderende formaten aangepast worden.
.jpg)
Hoofdtraverse
Geïntegreerd vacuümreservoir
Het grote vacuümreservoir voorkomt dat de last uit de grijpers valt wanneer de stroom uitvalt en zorgt er voor dat werkstukken bij zich herhalende grijpprocessen snel kunnen worden vastgepakt.
.jpg)
Zuigplaten
Veelzijdig voor elke taak
Maakt een optimale aanpassing aan het werkstuk en eisen zoals hittebestendigheid, voedselveiligheid en het afdrukvrij vastgrijpen mogelijk. Kies de ophanging die star, gemonteerd met veer of zowel flexibel als gemonteerd met veer is.
Ontwerpgegevens
IMG 1:
Constructieve gegevens Comfort horizontaal
Type Max. hijs-capaciteit [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 125 | 530 - 1600 | 750 | 645 - 660 | 380 - 1,740 | 365 - 795 | 125 - 250 | 517 - 584 | 52 - 56 |
Comfort 250 | 530 - 2,400 | 750 | 645 - 660 | 625 - 2,540 | 365 - 830 | 125 - 360 | 570 - 585 | 52 - 56 |
Comfort 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 660 | 630 - 2,620 | 480 - 920 | 210 - 250 | 606 - 673 | 56 - 59 |
Comfort 750 | 2,400 | 750 | 660 | 870 - 2,640 | 520 - 920 | 250 | 674 | 56 |
IMG 2:
Constructieve gegevens Comfort 90 graden zwenken
Type Max. hijs-capaciteit [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 125 | 1,600 | 750 | 722 | 770 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 814 | 50 |
Comfort 250 | 1,600 | 750 | 722 - 754 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 814 - 839 | 50 |
Comfort 500 | 1,600 | 750 | 778 | 1,080 - 1,970 | 730 - 1,020 | 360 | 1,054 | 50 |
IMG 3:
Constructieve gegevens Comfort 180 graden zwenken
Type Max. hijs-capaciteit [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 75 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 |
Comfort 125 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 |
Comfort 250 | 1,600 | 750 | 1,854 | 790 - 1,820 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,644 - 1,671 | 25 |
Comfort 660 | 2,200 | 1,150 |
|
|
| 360 | 2,048 |
|
Technische gegevens
Dankzij het modulaire systeem kunnen zowel de VacuMaster Basic als de VacuMaster Comfort voor elke toepassing aan de eisen en wensen van de klant worden aangepast. De technische specificaties van de apparaten zijn afhankelijk van de gekozen configuratie. Als richtlijn voor het bepalen van de aanbevolen waarden voor uw VacuMaster kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor vooraf geconfigureerde hijsvoorzieningen voor standaard werkstukformaten.
Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Comfort: Horizontale verwerking
Type* Max. hijs-capaciteit [kg] | Werkstuk-formaat [mm] | Afmetingen | Totale hoogte H [mm] | Zuig-platen** | Zuig-platen Ds | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 250 | 42 |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 210 | 50 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 525 | 4 | 125 | 64 |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 125 | 68 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 |
Comfort 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 360 | 45 |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 250 | 52 |
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 525 | 4 | 210 | 62 |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 160 | 67 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 |
Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 605 | 4 | 250 | 84 |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 210 | 91 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 130 |
Comfort 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 250 | 105 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 122 |
*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.
Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Comfort: 90° zwenken
Type* Max. hijs-capaciteit [kg] | Werkstuk-formaat [mm] | Afmetingen | Totale hoogte H [mm] | Zuig-platen** | Zuig-platen Ds | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 76 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 81 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 101 |
Comfort 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 93 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 104 |
Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 137 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 153 |
*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.
Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Comfort: 180° draaien
Type* Max. hijs-capaciteit [kg] | Werkstuk-formaat [mm] | Afmetingen | Totale hoogte H [mm] | Zuig-platen** | Zuig-platen Ds | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 |
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 |
Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 |
Comfort 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 139 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 147 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 167 |
*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Bekroond met het keurmerk van Aktion Gesunder Rücken e. V.
Vacuümheffers en railbanen van Schmalz ondersteunen de rug en het bewegingsapparaat bij het tillen van lichte en zware lasten. Ze verminderen de belasting en helpen de werkomgeving ergonomisch te maken. Dit wordt bevestigd door de onafhankelijke vereniging Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) met haar keurmerk.








.jpg)




.jpg)