Schmalz

Manual handling • Wind energy • GRP components

Vacuümhefinrichting VacuMaster voor het ontvormen en transporteren van verschillende onderdelen van een windturbine

In het productieproces van rotorbladen moeten hoofdriemen worden ontvormd en getransporteerd. De hoofdbanden wegen ongeveer 1,8 ton en hebben afmetingen van 37m x 1m (lengte x breedte). De werkstukken zijn zeer delicaat en onstabiel omdat zij slechts tussen 10 mm en 40 mm dik zijn. De hoofdriem is gemaakt van epoxy glasvezel laminaat. Voordat een vacuümhefinrichting van Schmalz werd gebruikt, werden de hoofdbanden mechanisch met wiggen uit de matrijs losgemaakt en met behulp van kranen en hefbanden getransporteerd en afgesteld. Het werkstuk zou daarbij beschadigd kunnen raken en voor het transport waren ten minste drie kranen nodig.

Met de vacuümheffer VacuMaster kon het ontvormingsproces aanzienlijk worden vereenvoudigd. De hefinrichting is uitgerust met 11 zuignappen, die het werkstuk zacht en stevig vastgrijpen. Twee redundante vacuümcircuits en textielbevestigingsriemen zorgen voor een stevige grip tijdens het hele verwerkingsproces. Om het werkstuk uit te lijnen en te positioneren, kunnen de vacuümgrijpers met behulp van een lineaire aandrijving tot 1.000 mm in hoogte worden versteld. De lineaire aandrijvingen zijn programmeerbaar voor verschillende werkstukcontouren en worden aangestuurd via een bedieningsconsole op de hefinrichting.

Dankzij de vacuümhefinrichting VacuMaster zijn er slechts twee kranen nodig voor het hele proces van het hanteren van de rotorbladen.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.