진공 리프팅 장치 베큐마스터
- 인체공학적 설계를 바탕으로 안전하게 수 톤의 작업물을 이송
- 기본 모듈, 제어 핸들, 로드 빔 및 석션 플레이트 맞춤형 조합 가능
- 체인 호이스트를 사용하여 하중을 올리고 내림
카테고리 표시
로터 블레이드의 제조 공정에서 메인 벨트는 탈형 및 운송되어야 합니다. 주요 벨트의 무게는 약 1.8톤이고 크기는 37m x 1m(길이 x 너비)입니다. 공작물은 두께가 10mm에서 40mm 사이에 불과하기 때문에 매우 민감하고 불안정합니다. 주요 하네스는 에폭시 유리 섬유 라미네이트로 만들어집니다. Schmalz의 진공 리프팅 장치를 사용하기 전에 메인 벨트를 쐐기로 기계적으로 금형에서 분리하고 크레인과 리프팅 스트랩을 사용하여 운반 및 조정했습니다. 이 과정에서 공작물이 손상될 수 있으며 운송에는 최소 3개의 크레인이 필요했습니다. 진공 리프팅 장치 VacuMaster를 사용하면 탈형 프로세스가 크게 간소화되었습니다. 리프팅 장치에는 작업물을 부드럽고 안전하게 잡아주는 11개의 흡입 패드가 있습니다. 2개의 이중화된 진공 회로와 직물 스트랩은 전체 처리 과정에서 안전한 고정을 보장합니다. 공작물을 정렬하고 배치하기 위해 리니어 드라이브를 사용하여 흡입 패드의 높이를 최대 1,000mm까지 조정할 수 있습니다. 선형 드라이브는 다양한 공작물 윤곽에 대해 프로그래밍할 수 있으며 리프팅 장치의 제어판을 통해 제어됩니다. 진공 리프팅 장치 VacuMaster 덕분에 로터 블레이드의 전체 처리 프로세스에 두 개의 크레인만 필요합니다.