Vakumlu Kaldırma Cihazları
- Birkaç tona kadar ağır yükleri ergonomik ve güvenli bir şekilde taşıyın
- Temel modül, işletim birimi, yük kirişleri ve vakum plakaları yapılandırılabilir
- Zincirli ceraskal kullanarak yükün kaldırılması ve indirilmesi
Rotor kanatlarının üretim sürecinde, ana kayışların kalıptan çıkarılması ve taşınması gerekir. Ana kayışlar yaklaşık 1,8 ton ağırlığında ve 37m x 1m (uzunluk x genişlik) boyutlarındadır. İş parçaları çok hassas ve dengesizdir çünkü sadece 10 mm ile 40 mm arasında kalınlığa sahiptirler. Ana kayış epoksi cam elyaf laminattan yapılmıştır. Schmalz'ın vakumlu kaldırma cihazı kullanılmadan önce, ana kayışlar mekanik olarak kamalarla kalıptan çıkarılıyor ve vinçler ve kaldırma kayışları yardımıyla taşınıyor ve ayarlanıyordu. İş parçası bu süreçte hasar görebilirdi ve taşıma için en az üç vinç gerekliydi.
Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster ile kalıptan çıkarma işlemi önemli ölçüde basitleştirilebilir. Kaldırma cihazı, iş parçasını nazikçe ve güvenli bir şekilde kavrayan 11 vantuz tutucu ile donatılmıştır. İki yedekli vakum devresi ve tekstil tutma kayışları, tüm taşıma süreci boyunca güvenli bir tutuş sağlar. İş parçasını hizalamak ve konumlandırmak için, vakum vantuzlarının yüksekliği doğrusal bir tahrik vasıtasıyla 1.000 mm'ye kadar ayarlanabilir. Lineer tahrikler farklı iş parçası konturları için programlanabilir ve kaldırma cihazındaki bir kumanda konsolu üzerinden kontrol edilir.
Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster sayesinde, tüm rotor kanadı taşıma işlemi için sadece iki vinç gereklidir.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.