Elevadores por vacío VacuMaster
- Para mover cargas pesadas hasta varias toneladas de forma ergonómica y segura
- Módulos básicos, elementos de manejo, raíl de carga y placas de ventosa configurable
- Levantar o bajar la carga por medio de polipasto
Antes de utilizar un elevador por vacío de Schmalz, las correas principales se sacaban mecánicamente del molde con cuñas y se transportaban con pescantes y cintas elevadoras. La pieza estaba expuesta a deteriorarse y para el transporte se necesitaban tres pescantes como mínimo.
Con el elevador por vacío VacuMaster pudo simplificarse claramente el proceso de desmoldeo. El elevador está equipado con 11 ventosas que agarran la pieza de forma cuidadosa y segura. Dos circuitos de vacío redundantes y correas de sujeción textiles garantizan una sujeción segura durante todo el proceso de manipulación. Para orientar y posicionar la pieza, las ventosas se pueden ajustar hasta 1.000 mm en la altura mediante un accionamiento lineal. Los accionamientos lineales se pueden programar para distintos contornos de piezas y se controlan mediante una consola de manejo en el elevador.
Gracias al elevador por vacío VacuMaster, para todo el proceso de manipulación de las palas de rotor ahora se necesitan sólo dos pescantes.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.