Schmalz

Manual handling • Wind energy • GRP components

Vakuum-Hebegerät VacuMaster zum Entformen und Transportieren von unterschiedlichen Bauteilen einer Windkraftanlage

Im Fertigungsprozess von Rotorblättern müssen Hauptgurte entformt und transportiert werden. Die Hauptgurte haben ein Gewicht von zirka 1,8 Tonnen und Abmessungen von 37m x 1m (Länge x Breite). Die Werkstücke sind sehr empfindlich und labil, da sie nur eine Stärke zwischen 10mm und 40mm aufweisen. Der Hauptgurt wird aus Epoxidglasfaserlaminat hergestellt. Vor dem Einsatz eines Vakuum-Hebegerätes von Schmalz wurden die Hauptgurte mechanisch mit Keilen aus der Form gelöst und mit Hilfe von Kranen und Hebebändern transportiert und justiert. Dabei konnte das Werkstück beschädigt werden, für den Transport waren mindestens drei Krane erforderlich.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster wurde konnte der Entformungsprozess deutlich vereinfacht werden. Das Hebegerät ist mit 11 Sauggreifern ausgestattet, diese greifen das Werkstück schonend und sicher. Zwei redundante Vakuum-Kreise sowie textile Haltegurte sorgen für sicheren Halt während des gesamten Handhabungsprozesses. Zur Ausrichtung und Positionierung des Werkstücks sind die Sauggreifer mittels eines Linearantriebs bis zu 1.000 mm in der Höhe verstellbar. Die Linearantriebe sind für verschiedene Werkstückkonturen programmierbar und werden über eine Bedienkonsole am Hebegerät angesteuert.

Dank des Vakuum-Hebegeräts VacuMaster sind für den gesamten Handhabungsprozess der Rotorblätter nur noch zwei Krane erforderlich.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.