Schmalz

Manual handling • Wind energy • GRP components • Vacuum Lifting Devices

Vacuum Lifting Device VacuMaster for ejecting and transporting various components of wind turbines

During the production of rotor blades, main girders must be ejected from the mold and transported. The main girders weigh approximately 1.8 tons and have dimensions of 37 x 1 m (length x width). The workpieces are extremely delicate and unstable because they are only between 10 and 40 mm thick. The main girder is made of epoxy fiberglass laminate.

Before a vacuum lifting device from Schmalz was implemented, the main girders were removed from the mold using wedges and then transported and aligned using cranes and lifting straps. This posed a risk of damage to the workpiece and at least three cranes were required for the transport.

The VacuMaster vacuum lifting device greatly simplified the ejection process. The lifting device is equipped with 11 suction cups, which grip the workpiece gently and securely. Two redundant vacuum circuits and cloth restraining straps ensure a secure hold throughout the entire handling process. The height of the suction cups can be adjusted by up 1,000 mm using a linear actuator in order to align and position the workpiece. The linear actuators can be programmed for different workpiece contours and are controlled using an operating console on the lifting device.

Thanks to the VacuMaster vacuum lifting device, only two cranes are now necessary for the entire handling process of the rotor blades.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng