Schmalz

Manual handling • Wind energy • GRP components

Vacuum Lifting Device VacuMaster for Lifting Rotor Blade Shells for Wind Turbines

During the production of rotor blades, molded parts must be transported between different stations. The molded parts weigh approximately 6 tons and measure 57 x 1.5 meters (length x width). The workpieces are extremely delicate and unstable because they are only between 10 and 40 mm thick. The molded parts are made from fiberglass-reinforced plastic.

It was essential that the new processes be simplified and lean and require a low number of personnel. Therefore the customer chose a vacuum lifting device from Schmalz. With the vacuum lifting device VacuMaster, the demolding process as well as the transport and placement of the rotor blades is both productive and reliable. The lifting device is equipped with 44 suction cups, which grip the workpiece gently while conforming to its contours. The height of the suction cups can be adjusted by up to 1100 mm using a linear guide in order to align and position the workpiece. The crossbeams of the lifting device allow the suction cups to be adjusted to the width of the workpiece. Two redundant vacuum circuits ensure a secure hold throughout the entire handling process.

The customer is extremely satisfied with the vacuum lifting device because it ensures short processing times, high availability and a minimal error rate.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.