Schmalz

Manuaalinen käsittely • Tuulivoima • GRP-komponentit • Nostolaitteet

VacuMaster-tyhjiönostolaite tuuliturbiinien roottorin lavan kuoren nostamiseen

Roottorin lapojen tuotantoprosessissa valettuja osia on kuljetettava yksittäisten asemien välillä. Valettujen osien paino on noin 6 tonnia ja mitat 57 m x 1,5 m (pituus x leveys). Työkappaleet ovat erittäin herkkiä ja epävakaita, koska niiden paksuus on vain 10-40 mm. Valettu osa on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista. Uudessa tuotannossa keskityttiin yksinkertaistettuihin, kevyisiin prosesseihin, joissa tarvitaan vain vähän työvoimaa. Tästä syystä valittiin Schmalzin tyhjiönostolaite.

VacuMaster-tyhjiönostolaitteen avulla muotinpoistoprosessista sekä kuljetuksesta ja asettamisesta tehtiin tuottavaa ja turvallista. Nostolaite on varustettu 44 imutyynyllä, jotka tarttuvat työkappaleeseen hellävaraisesti ja ääriviivojen mukaisesti. Työkappaleen kohdistamista ja asemointia varten imutyynyjen korkeutta voidaan säätää lineaarisen ohjaimen avulla jopa 1 100 mm. Imutyynyt voidaan sovittaa työkappaleen leveyteen nostolaitteen poikkipalkkien avulla. Kaksi redundanttia tyhjiöpiiriä takaavat turvallisen pidon koko käsittelyprosessin ajan.

Asiakas on erittäin tyytyväinen tyhjiönostolaitteeseen, sillä sen läpimenoaika on lyhyt, käytettävyys korkea ja virhetaso minimaalinen.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin