Schmalz

Manual handling • Wind energy • GRP components

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster do podnoszenia poszycia łopat wirnika turbiny wiatrowej

W procesie produkcji łopat wirnika uformowane części muszą być transportowane między poszczególnymi stanowiskami. Masa wyprasek wynosi około 6 ton, a ich wymiary to 57 m x 1,5 m (długość x szerokość). Przedmioty obrabiane są bardzo delikatne i niestabilne, ponieważ ich grubość wynosi od 10 mm do 40 mm. Wypraska jest wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. W przypadku nowej produkcji skupiono się na uproszczonych, odchudzonych procesach z niewielką liczbą pracowników. Z tego powodu wybrano podciśnieniowe urządzenie podnoszące firmy Schmalz.

Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster, proces rozformowywania, a także transport i wstawianie stały się wydajne i bezpieczne. Urządzenie podnoszące jest wyposażone w 44 przyssawki, które chwytają element roboczy delikatnie i zgodnie z jego konturem. Aby wyrównać i ustawić element roboczy, wysokość przyssawek można regulować na maks. 1100 mm za pomocą prowadnicy liniowej. Ssawki można dopasować do szerokości elementu roboczego za pomocą poprzeczek urządzenia podnoszącego. Dwa nadmiarowe obwody próżniowe zapewniają bezpieczne mocowanie podczas całego procesu przenoszenia.

Klient jest bardzo zadowolony z podciśnieniowego urządzenia podnoszącego, ponieważ charakteryzuje się ono krótkim czasem przepustowości, wysoką dostępnością i minimalnym poziomem błędów.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.