Vacuüm heftoestellen
- Verplaats zware lasten, met een gewicht tot enkele tonnen, ergonomisch en veilig
- Basismodule, bedieningselement, traverses en configureerbare zuignappen
- Hijsen en laten zakken van de last met behulp van een kettingtakel
In het productieproces van rotorbladen moeten gegoten onderdelen tussen de verschillende stations worden getransporteerd. De gegoten onderdelen hebben een gewicht van ongeveer 6 ton en afmetingen van 57 m x 1,5 m (lengte x breedte). De werkstukken zijn zeer gevoelig en onstabiel omdat zij slechts tussen 10 mm en 40 mm dik zijn. Het gegoten onderdeel is gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof. Voor een nieuwe productie lag de nadruk op vereenvoudigde, slanke processen met weinig mankracht. Daarom werd gekozen voor een vacuümheftoestel van Schmalz.
Met het vacuüm-heftoestel VacuMaster werd het ontvormingsproces, evenals het transport en het inbrengen, productief en veilig gemaakt. De hefinrichting is uitgerust met 44 zuignappen, die het werkstuk zacht en contourgetrouw grijpen. Voor het uitlijnen en positioneren van het werkstuk kunnen de vacuümgrijpers met behulp van een lineaire geleiding tot 1.100 mm in hoogte worden versteld. De vacuümgrijpers kunnen via de dwarsbalken van de hefinrichting worden afgestemd op de breedte van het werkstuk. Twee redundante vacuümcircuits zorgen voor een veilige grip tijdens het hele verwerkingsproces.
De klant is uiterst tevreden over het vacuümheftoestel, aangezien het een korte doorlooptijd heeft, een hoge beschikbaarheid en een minimaal foutenpercentage.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.