Palonniers à ventouses
- Manipulation ergonomique et sécurisé de charges pesant jusqu'à plusieurs tonnes
- Modules de base, poignée de commande, palonniers et plaques ventouses sont configurable
- Lever et baisser la charge par le biais le palan à chaîne
Avant d'avoir fait recours à un appareil de levage par le vide de Schmalz, les semelles principales étaient enlevées du moule à l'aide de cales puis transportées et alignées à l'aide de grues et d'élingues. La pièce pouvait être endommagée et trois grues étaient nécessaires pour le transport.
Grâce au palonnier à ventouses VacuMaster, le procédé de démoulage a pu être considérablement simplifié. L'appareil de levage est équipé de 11 ventouses qui saisissent la pièce de manière délicate et fiable. Deux circuits de vide redondants ainsi que des sangles de maintien textiles garantissent un maintien sûr pendant tout le procédé de manipulation. Afin d'orienter et de positionner la pièce, les ventouses peuvent être réglées en hauteur jusqu'à 1 000 mm à l'aide d'un entraînement linéaire. Les entraînements linéaires sont programmables pour différents contours de pièces et sont commandés via une console de commande située sur l'appareil de levage.
Grâce au palonnier à ventouses VacuMaster, deux grues suffisent désormais pour tout le procédé de manipulation des pales de rotor.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.