- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Comfort
Udźwig do 750 kg
VacuMaster Comfort bazuje na modułowej konstrukcji modelu VacuMaster Basic i wyposażony jest w uchwyt operatorski integrujący wszystkie elementy sterujące pracą zawiesia, a także zapewniający niższe zużycie energii generator podciśnienia.
Ergonomiczne i nie powodujące uszkodzeń przenoszenie dużych ładunków przez tylko jednego operatora
Wysokie bezpieczeństwo pracy i procesu dzięki zastosowaniu zbiornika próżniowego i akustycznego urządzenia ostrzegawczego
Długa żywotność dzięki wytrzymałej mieszance materiałów: stali, aluminium i wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego
Niskie koszty eksploatacji dzięki kontrolowanemu generatorowi podciśnienia z funkcją oszczędzania energii
Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!
Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

System modułowy
(1) Manometr podciśnienia z czerwonym/zielonym przyciskiem do monitorowania podciśnienia
(2) Moduł bazowy z generatorem podciśnienia i zintegrowaną funkcją oszczędnego zużycia powietrza
(3) Wyłącznik główny
(4) Ergonomiczny uchwyt operatorski z zintegrowanymi funkcjami do obsługi wciągnika łańcuchowego Schmalz Opcjonalnie ruchomy/przechylny
(4.1) Zależnie od wariantu funkcja obracania 90° lub 180°
(4.2) Ponowne naciśnięcie wyłącza podciśnienie, aby bezpiecznie odczepić ładunek
(4.3) Włączanie podciśnienia do zasysania ładunku
(4.4) Wciągnik łańcuchowy góra/dół
(5) Dowolnie konfigurowany system trawers z dużym wyborem płyt ssących
Elementy modułowe
.jpg)
Złączki
Lekkie, mocne i elastyczne
Dzięki połączeniu aluminium i wytrzymałych tworzyw sztucznych, belki poprzeczne i przyssawki można w łatwy sposób dostosować do różnych formatów.
.jpg)
Belka nośna
Zintegrowany zbiornik podciśnieniowy
Zbiornik podciśnieniowy o dużej pojemności zapobiega upuszczeniu ładunku w razie awarii zasilania i przyspiesza chwytanie w trakcie wielokrotnie wykonywanego procesu podnoszenia.
.jpg)
Przyssawki
Wysoka uniwersalność
Umożliwia optymalną adaptację systemu do przenoszonych elementów roboczych a także wymagań takich, jak odporność na wysokie temperatury, bezpieczeństwo żywności i chwytanie bez pozostawiania śladów. Do wyboru zawieszenie sztywne, sprężynowe i zawieszenie sprężynowo-elastyczne.
Dane projektowe
IMG 1:
Dane konstrukcyjne – Comfort Horizontal
| Typ Maks. udźwig [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 530 - 1600 | 750 | 645 - 660 | 380 - 1,740 | 365 - 795 | 125 - 250 | 517 - 584 | 52 - 56 | |
| Comfort 250 | 530 - 2,400 | 750 | 645 - 660 | 625 - 2,540 | 365 - 830 | 125 - 360 | 570 - 585 | 52 - 56 | |
| Comfort 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 660 | 630 - 2,620 | 480 - 920 | 210 - 250 | 606 - 673 | 56 - 59 | |
| Comfort 750 | 2,400 | 750 | 660 | 870 - 2,640 | 520 - 920 | 250 | 674 | 56 | |
IMG 2:
Dane konstrukcyjne – komfortowe obracanie o 90 stopni
| Typ Maks. udźwig [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 722 | 770 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 814 | 50 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 722 - 754 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 814 - 839 | 50 | |
| Comfort 500 | 1,600 | 750 | 778 | 1,080 - 1,970 | 730 - 1,020 | 360 | 1,054 | 50 | |
IMG 3:
Dane konstrukcyjne – komfortowe obracanie o 180 stopni
| Typ Maks. udźwig [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 125 | 1,600 | 750 | 1,291 | 640 - 1,820 | 450 - 870 | 210 | 1,118 | 25 | |
| Comfort 250 | 1,600 | 750 | 1,854 | 790 - 1,820 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,644 - 1,671 | 25 | |
| Comfort 660 | 2,200 | 1,150 | 360 | 2,048 | |||||
Dane techniczne
Modułowa budowa zawiesi VacuMaster Basic i VacuMaster Comfort umożliwia ich skonfigurowanie pod każde zadanie. Dane techniczne urządzeń zależą od wybranej konfiguracji. Poniższe dane dotyczące zawiesi prekonfigurowanych do pracy z standardowymi formatami elementów roboczych można wykorzystać do przybliżonego określenia zalecanych wartości dla interesującego Cię zawiesia VacuMaster.
Dane techniczne zawiesia podciśnieniowego VacuMaster Comfort: Przenoszenie w poziomie
| Typ* Maks. udźwig [kg] | Format elementu roboczego [mm] | Wymiary LL x LQ [mm] |
Wysokość całkowita H [mm] | Płyty ssące** L.p. |
Płyty ssące Ds [mm] |
Waga [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 250 | 42 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 210 | 50 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 525 | 4 | 125 | 64 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 125 | 68 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 445 | 1 | 360 | 45 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 445 | 2 | 250 | 52 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 525 | 4 | 210 | 62 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 590 | 6 | 160 | 67 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 590 | 8 | 125 | 88 | ||
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 605 | 4 | 250 | 84 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 210 | 91 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 130 | ||
| Comfort 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 670 | 6 | 250 | 105 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 670 | 8 | 210 | 122 | ||
*Model VacuMaster pokazany jest w następującej konfiguracji: Zawiesia VacuMaster Basic/Comfort można konfigurować do pracy z określonymi formatami elementów roboczych.
**Wskazana liczba przyssawek umożliwia przenoszenie sztywnych elementów roboczych. Do przenoszenia niestabilnych i cienkich elementów roboczych stosuje się więcej przyssawek.
Dane techniczne zawiesia podciśnieniowego VacuMaster Comfort: Nachylanie pod kątem 90°
| Typ* Maks. udźwig [kg] | Format elementu roboczego [mm] | Wymiary LL x LQ [mm] |
Wysokość całkowita H [mm] | Płyty ssące** L.p. |
Płyty ssące Ds [mm] |
Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 76 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 81 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 101 | |
| Comfort 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 93 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 104 | |
| Comfort 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 137 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 153 |
*Model VacuMaster pokazany jest w następującej konfiguracji: Zawiesia VacuMaster Basic/Comfort można konfigurować do pracy z określonymi formatami elementów roboczych.
**Wskazana liczba przyssawek umożliwia przenoszenie sztywnych elementów roboczych. Do przenoszenia niestabilnych i cienkich elementów roboczych stosuje się więcej przyssawek.
Dane techniczne zawiesia podciśnieniowego VacuMaster Comfort: Obracanie o 180°
| Typ* Maks. udźwig [kg] | Format elementu roboczego [mm] | Wymiary LL x LQ [mm] |
Wysokość całkowita H [mm] | Płyty ssące** L.p. |
Płyty ssące Ds [mm] |
Waga [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Comfort 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 139 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 147 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 167 | ||
*Model VacuMaster pokazany jest w następującej konfiguracji: Zawiesia VacuMaster Basic/Comfort można konfigurować do pracy z określonymi formatami elementów roboczych.
**Wskazana liczba płyt ssących umożliwia przenoszenie sztywnych elementów roboczych. Do przenoszenia niestabilnych i cienkich elementów roboczych stosuje się więcej przyssawek.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.





.jpg)



.jpg)