Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

VacuMaster Comfort: Podnoszenie arkuszy plastiku o wadze do 750 kg

Obsługa ciężkich arkuszy plastiku jest codziennym wyzwaniem dla wielu firm. Ręczne podnoszenie i pozycjonowanie arkuszy plastiku o wadze do 200 kg wymaga znacznego wysiłku fizycznego ze strony pracowników - z konsekwencjami dla ich zdrowia i produktywności. Aby zapewnić odczuwalną ulgę i zwiększyć bezpieczeństwo pracy, firma zdecydowała się na zastosowanie VacuMaster Comfort firmy Schmalz - innowacyjnego podciśnieniowego urządzenia podnoszącego, które może bez wysiłku podnosić i pozycjonować ładunki o masie do 750 kg.

Dzięki ergonomicznie zaprojektowanej konstrukcji i bezstopniowej regulacji, VacuMaster Comfort oferuje maksymalną elastyczność w zakresie obsługi materiałów - jest to idealne rozwiązanie dla każdego miejsca pracy i każdego wymogu. Urządzenie nie tylko znacznie zmniejsza obciążenie fizyczne pracowników, ale także zauważalnie zwiększa sprawność i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wersja Comfort charakteryzuje się intuicyjną obsługą i pracą bez zmęczenia - idealna do wysokich czasów cyklu w produkcji. Twoi pracownicy mogą pracować dłużej z większą koncentracją, bardziej ergonomicznie i przy mniejszym obciążeniu.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.