Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Basic usprawniają logistyczny przepływ pracy w produkcji systemów fotowoltaicznych

W sektorze fotowoltaicznym stosowane panele z tworzyw sztucznych musiały być wcześniej ręcznie transportowane z magazynu wysokiego składowania do poszczególnych stanowisk pracy. Panele ważą od 80 do 100 kg i mają wymiary 4 000 x 2 000 mm (długość x szerokość). Wcześniej do wykonania tej pracy potrzebne były co najmniej dwie osoby. Pożądane było delikatne obchodzenie się z arkuszami plastiku i ułatwienie pracy pracownikom.

Stosowane podciśnieniowe urządzenia podnoszące, VacuMaster Basic, zostały zaprojektowane w różnych klasach obciążenia. Każde z urządzeń podnoszących można obracać o 90°, co umożliwia umieszczanie arkuszy tworzyw sztucznych na pionowych wózkach do transportu arkuszy. Do obsługi potrzebna jest tylko jedna osoba. Ponadto podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic zwiększa produktywność, ponieważ można ograniczyć bezproduktywne przestoje. Ponadto urządzenie podnoszące gwarantuje delikatną pracę bez zarysowań. Ergonomiczna obsługa jest możliwa dzięki bardzo zwartej i lekkiej konstrukcji. W połączeniu z aluminiowym systemem dźwignicowym SRA ładunki można przemieszczać bez wysiłku. Równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkie rolki nośne wózka suwnicy zapobiega przechylaniu się wózków, nawet w przypadku "ciągnięcia w poprzek kierunku jazdy".

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.