
Palonniers à ventouses VacuMaster Basic
- Pour les charges jusqu'à 750 kg
- Guidon de commande ergonomique
- Vanne manuelle avec sécurité contre les erreurs de manipulation par verrouillage encliquetable
Autrefois, les plaques en plastique utilisées dans le domaine photovoltaïque devaient être transportées manuellement du magasin grande hauteur vers les différentes étapes de travail. Les plaques pesant entre 80 et 100 kg et ayant des dimensions de 4 000 x 2 000 mm (longueur x largeur), il fallait jusqu'ici au moins deux personnes pour réaliser ce travail. L'entreprise aspirait à une manipulation délicate des plaques en plastique et à un allègement du travail de ses collaborateurs.
Les palonnier à ventouse VacuMaster Basic utilisés sont dimensionnés pour différentes classes de poids. Les palonniers peuvent être pivotés de 90° et permettent de déposer les panneaux en plastique sur des chariots de transport à l'arrêt. Ils peuvent être commandés par une seule personne. Parallèlement, le appareil VacuMaster Basic augmente la productivité en réduisant les temps d'inactivité. De plus, ce système de manipulation garantit un travail en douceur et sans éraflure. La construction très compacte et orientée en fonction du poids permet une commande ergonomique. La combinaison avec une poutre roulante en aluminium SRA permet de déplacer les charges en toute facilité. Une répartition équilibrée de la charge sur tous les galets porteurs de la poutre roulante empêche le blocage des chariots, même en cas de « traction transversale ».
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.