Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de plástico con el VacuMaster Basic

En el sector de la fotovoltaica, las planchas de plástico utilizadas debían transportarse antes manualmente desde el almacén de estanterías altas a cada uno de los pasos de trabajo. Estas planchas pesan entre 80 y 100 kg y tienen unas dimensiones de 4.000 x 2.000 mm (longitud x anchura). Hasta ahora se precisaban como mínimo dos personas para realizar este trabajo. Se buscaba un manejo suave de las planchas de plástico y un alivio del trabajo de los empleados.

Los aparatos elevadores por vacío VacuMaster Basic utilizados se han diseñado para diversas clases de peso. Cada uno de los aparatos elevadores pueden bascular 90 ° y pueden depositar planchas de plástico sobre carros de transporte vertical. El manejo lo realiza una sola persona. Además, el aparato elevador VacuMaster Basic aumenta la productividad ya que puede reducir los tiempos improductivos. El sistema de manipulación garantiza también un trabajo sin dañar ni arañar las piezas. Su diseño muy compacto y orientado al peso hace posible un manejo ergonómico. En combinación con el puente grúa de aluminio SRA, las cargas se mueven sin esfuerzo. Un reparto homogéneo de cargas en todas las ruedas portadoras del puente grúa impide que el carro se ladee incluso cuando se ve sometido a "fuerzas transversales".

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select