Schmalz

Manipolazione manuale • Plastica • Fogli in plastica • Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per ruotare i pannelli in plastica di 90°con il VacuMaster Basic

In campo fotovoltaico, un tempo i pannelli in plastica impiegati dovevano essere spostati manualmente dal magazzino verticale alle singole fasi di lavoro. I pannelli pesano tra 80 e 100 kg e misurano 4.000 x 2.000 mm (lunghezza x larghezza). Finora per svolgere questo compito erano necessari almeno due operatori. L'obiettivo era un trattamento delicato dei pannelli in plastica e una semplificazione del lavoro per i dipendenti.

I dispositivi di sollevamento a vuoto impiegati VacuMaster Basic sono dimensionati per diverse classi di peso. I sollevatori sono ruotabili di 90° e consentono di depositare i pannelli in plastica sui carrelli di trasporto verticali. Il comando viene effettuato da una sola persona. Inoltre il sollevatore VacuMaster Basic aumenta la produttività consentendo di abbreviare i tempi improduttivi. Inoltre questo sistema di movimentazione è delicato sui materiali e antigraffio. La struttura estremamente compatta, con peso ridotto al minimo, consente il comando ergonomico. Tutti i carichi si possono movimentare senza problemi grazie a un impianto gru in alluminio SRA. La distribuzione uniforme dei carichi su tutte le rotelle dell'impianto gru impedisce che il carrello si storca, anche se “viene trascinato trasversalmente”.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello