Schmalz

Palonniers à ventouses VacuMaster Comfort

Charge (max.) 750 kg

Le VacuMaster Comfort dispose en supplément d'un élément réunissant toutes les commandes de l'appareil ainsi qu’un générateur de vide avec système à économie d’air comprimé permettant une meilleure gestion de la consommation d’énergie.

Un palan électrique à chaîne Schmalz est indispensable pour le fonctionnement d'un VacuMaster Comfort.

Demande de produit

Manipulation ergonomique et sans dommage, d'une large gamme de charges, par un seul opérateur

Travailler en sécurité et en confiance grâce au réservoir de vide et au système d'alarme sonore

Longue durée de vie grâce à la combinaison de matériaux robustes en acier, aluminium et plastique haute résistance

Faibles coûts d'exploitation grâce au générateur de vide régulé avec fonction d'économie d'énergie

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement
Système modulaire

(1) Vacuomètre avec coloration rouge/verte pour la surveillance du vide

(2) Module de base avec génération du vide et fonction économie d'énergie intégrée

(3) Interrupteur général

(4) Guidon de commande ergonomique avec éléments de commande intégrés pour le palan électrique à chaîne Schmalz. En option également mobile/inclinable

(4.1) Fonction de pivotement à 90° ou 180° selon la variante

(4.2) Actionnement double pour l’arrêt du vide pour une libération sûre de la charge

(4.3) Mise en marche du vide pour aspirer la charge

(4.4) Palan électrique à chaîne Haut/Bas

(5) Système de traverses configurable individuellement avec un large choix de ventouses plates

Eléments modulaires
Données de construction

 

IMG 1:

Données de construction Comfort horizontal

Type
Charge max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 125 530 - 1600 750 645 - 660 380 - 1,740 365 - 795 125 - 250 517 - 584 52 - 56
Comfort 250 530 - 2,400 750 645 - 660 625 - 2,540 365 - 830 125 - 360 570 - 585 52 - 56
Comfort 500 1,600 - 2,400 750 660 630 - 2,620 480 - 920 210 - 250 606 - 673 56 - 59
Comfort 750 2,400 750 660 870 - 2,640 520 - 920 250 674 56

 

IMG 2:

Données de construction Comfort basculement à 90°

Type
Charge max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 125 1,600 750 722 770 - 1,820 450 - 870 210 814 50
Comfort 250 1,600 750 722 - 754 920 - 1,970 450 - 1,020 210 - 300 814 - 839 50
Comfort 500 1,600 750 778 1,080 - 1,970 730 - 1,020 360 1,054 50

 

IMG 3:

Données de construction Comfort basculement à 180°

Type
Charge max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 75 1,600 750 1,291 640 - 1,820 450 - 870 210 1,118 25
Comfort 125 1,600 750 1,291 640 - 1,820 450 - 870 210 1,118 25
Comfort 250 1,600 750 1,854 790 - 1,820 450 - 1,020 210 - 360 1,644 - 1,671 25
Comfort 660 2,200 1,150       360 2,048  
Données techniques

Grâce à leur construction modulaire, les VacuMaster Basic et les VacuMaster Comfort peuvent être adaptés individuellement à chaque application. Les caractéristiques techniques de l'appareil dépendent de la configuration choisie. Vous pouvez définir ci-après les premières valeurs techniques indicatives de votre VacuMaster à l'aide d'appareils de levage préconfigurés pour les formats de pièces standard.

Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Comfort : Manipulation horizontale

Type*
Charge max.
[kg]
Format
de pièce
[mm]
Dimensions
LL x LQ
[mm]
Encombrement
en hauteur
H [mm]
Plaques
ventouses**
No.
Plaques
ventouses Ds
[mm]
Poids propre
[kg]
Comfort 125 1,000 x 1,000 800 x 750 445 1 250 42
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 445 2 210 50
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 525 4 125 64
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 590 6 125 68
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 590 8 125 88
Comfort 250 1,000 x 1,000 800 x 750 445 1 360 45
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 445 2 250 52
  2,500 x 1,250 1.600 x 750 525 4 210 62
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 590 6 160 67
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 590 8 125 88
Comfort 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 605 4 250 84
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 670 6 210 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 670 8 210 130
Comfort 750 3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 670 6 250 105
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 670 8 210 122

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.

Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Comfort : Basculement à 90°

Type*
Charge max.
[kg]
Format
de pièce
[mm]
Dimensions
LL x LQ
[mm]
Encombrement
en hauteur
H [mm]
Plaques
ventouses**
No.
Plaques
ventouses Ds
[mm]
Poids propre
[kg]
Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 720 2 360 76
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 210 81
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 101
Comfort 250 2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 260 93
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 104
Comfort 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,030 4 360 137
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,030 8 360 153

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.

Technical Data Vacuum Lifting Device VacuMaster Comfort: 180° turning

Type*
Charge max.
[kg]
Format
de pièce
[mm]
Dimensions
LL x LQ
[mm]
Encombrement
en hauteur
H [mm]
Plaques
ventouses**
No.
Plaques
ventouses Ds
[mm]
Poids propre
[kg]
Comfort 75 1,000 x 1,000 800 x 750 1,150 2 250 74
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,150 2 250 82
  2,500 x 1.250 1,600 x 750 1,220 4 210 92
Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,160 2 360 87
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,230 4 210 92
Comfort 250 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,770 4 360 139
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,750 8 210 147
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,750 8 210 167

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques. 
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier