Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per il capovolgimento di 180° di pannelli di legno
Un esempio calzante è la produzione di pannelli per mobili da ufficio, segati su misura su un impianto di taglio a CNC. Dalla prefabbricazione, i pannelli sono già provvisti di uno spigolo arrotondato da un lato, rivolto verso il basso per ragioni di produzione. I pannelli grezzi (160 kg) preparati e impilati sulla segatrice devono quindi essere capovolti di 180 gradi prima di essere posizionati sul tavolo della macchina. Oltre alla problematica del danno del materiale, era importante ridurre il personale poiché finora erano necessari almeno due dipendenti.
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort è dimensionato per capovolgere i pannelli di 180 gradi e per pesi fino a 125 kg. Grazie al sistema modulare è possibile adeguare il sollevatore ai compiti di movimentazione, mediante due piastre di aspirazione montate su una traversa di alluminio. I pannelli standard fino a 110 kg sono lunghi 3.600 mm e larghi 1.000 mm. Per poterli prendere agevolmente dalla pila, capovolgerli e disporli sul tavolo della macchina, il dispositivo di sollevamento a vuoto è stato combinato con un impianto con gru monotrave sospesa con area di lavoro 7 x 5 metri. La struttura scorrevole della gru sospesa in alluminio in abbinamento al sollevatore consentono il carico semplice, sicuro e preciso della macchina da parte di una sola persona.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.