Schmalz

Manipulación manual • Madera • Partes de muebles • Elevadores por vacío VacuMaster Comfort

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para girar 180° planchas de madera

Un buen ejemplo de la manipulación por vacío lo constituye la fabricación de planchas de mesa para muebles de oficina, que se cortan a medida en una instalación de sierra CNC. Las planchas vienen prefabricadas ya con un canto protector redondeado a un lado que, por motivos de producción, mira hacia abajo. Las planchas brutas para mesas apiladas (que pesan 160 kg) se deben voltear 180 grados antes de colocarlas sobre la mesa de la máquina. Aparte de afrontar la problemática de los deterioros del material, el objetivo era sobre todo la reducción del número de empleados necesario, que hasta entonces era de dos como mínimo.

El aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort se ha diseñado para el volteo de 180 grados de planchas y para pesos de hasta 125 kg. El sistema modular permitía adaptar el aparato elevador con dos placas de ventosas SPU montadas en un travesaño de aluminio perfectamente a la tarea de manipulación. Las planchas standard llegan a pesar 110 kg y tienen una longitud de 3.600 mm y una anchura de 1.000 mm. Para poder desapilar, invertir y colocar sobre la mesa de la máquina estas planchas, el aparato elevador por vacío se combinó con un sistema de suspensión de un brazo con un área de trabajo de 7 x 5 metros. La construcción suspendida de aluminio, de gran suavidad de marcha, en combinación con el aparato elevador permite una carga sencilla, segura y exacta de la máquina mediante una sola persona.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta