Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Pièces de meubles • Palonniers à ventouses VacuMaster Comfort

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour retourner des plaques de bois de 180°

La fabrication de plateaux de meubles de bureau sciés sur mesure sur une installation de découpe CNC est un bon exemple de manipulation par le vide. Après la phase de préfabrication, les plateaux présentent déjà une arête de protection arrondie sur un côté, qui, pour des raisons de production, est orientée vers le bas. C'est pourquoi les plateaux bruts (pesant 160 kg), qui arrivent sous forme de piles au niveau de la machine à scier, doivent être retournés à 180° avant d'être déposés sur la table de la machine. Pour ce faire, il fallait jusqu'ici au moins deux collaborateurs. Outre la problématique de l'endommagement des matières, l'entreprise souhaitait donc avant tout réduire la main-d'œuvre nécessaire.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Comfort présenté ici est dimensionné pour retourner de 180 degrés des panneaux pesant jusqu'à 125 kg. Le système modulaire a permis d'adapter parfaitement le palonnier avec deux plaques à ventouses SPU montées sur une traverse en aluminium aux tâches de manipulation. Les panneaux standard ont un poids maximum de 110 kg, une longueur de 3 600 mm et une largeur de 1 000 mm. Le palonnier à ventouses a été combiné à un pont roulant suspendu monopoutre présentant une zone de travail de 7 x 5 mètres afin de pouvoir prélever les plaques de la pile, de les retourner et de les placer sur la table de machine sans aucun problème. La combinaison du pont roulant suspendu en aluminium à commande simple et du palonnier permet à une seule personne de charger la machine rapidement, avec précision et en toute sécurité.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier