수동 처리 • 목재 • 가구 부품 • 진공 리프팅 장치 베큐마스터 콤포트
사무실 가구 판자를 180° 회전시키는 진공 리프팅 장치 VacuMaster Comfort
진공 처리의 좋은 예는 CNC 절단 기계에서 크기에 맞게 절단되는 사무용 가구 탁상을 생산하는 것입니다. 사전 제작 단계에서 패널의 한쪽 면에는 이미 둥근 보호 모서리가 있는데, 이는 생산상의 이유로 아래쪽을 가리킵니다. 따라서 톱질 기계에 쌓인 제품으로 제공된 탁상용 블랭크(무게 160kg)는 기계 테이블에 놓기 전에 180도 회전해야 합니다. 물적 피해 문제 외에도 작업은 주로 이전에 필요한 최소 2명의 직원을 줄이는 것이 목표였습니다.
이 복잡한 작업 과정은 패널을 180도 회전시키는 진공 리프팅 장치 VacuMaster Comfort로 해결되었습니다. 리프팅 장치는 최대 125kg의 무게를 위해 설계되었습니다. 모듈식 시스템은 알루미늄 크로스빔에 장착된 2개의 SPU 석션 플레이트를 사용하여 진공 리프팅 장치를 핸들링 작업에 완벽하게 적용할 수 있게 해주었습니다. 최대 110kg의 무게가 나갈 수 있는 표준 플레이트는 길이 3,600mm, 너비 1,000mm입니다. 스택에서 제거하고 뒤집어서 기계 테이블에 놓을 수 있도록 진공 리프팅 장치는 작업 영역이 7 x 5m인 단일 거더 서스펜션 크레인 시스템과 결합되었습니다. 부드럽게 움직이는 알루미늄 오버헤드 크레인 구조와 리프팅 장치가 결합되어 한 명의 작업자가 장비를 쉽고 안전하고 정확하게 적재할 수 있습니다.
제품 요청
동영상
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.지금 비디오 보기
대량의 적층 목재를 핸들링하는 진공 석션 스파이더 - 0273
지금 비디오 보기
다공질 또는 코팅된 목재 작업물 핸들링을 위한 VacuMaster Wood - 0226
지금 비디오 보기
프리패브리케이션 주택 조립에 사용되는 진공 튜브 리프터 JumboErgo - 0221
지금 비디오 보기
나무 섬유 절연판을 위한 JumboErgo 니들 그리퍼 - 0201

지금 비디오 보기
수직 패널 보관소에서 꺼내고 수평 기계 로딩을 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Multi - 0109
지금 비디오 보기
표면 그리퍼가 있는 진공관 리프터 JumboErgo는 홈이 있는 공작물의 핸들링을 용이하게 합니다. - 0121
지금 비디오 보기
진공관 리프터 JumboErgo는 대형 목재 패널로 CNC 머시닝 센터의 로딩을 단순화합니다. - 0114
지금 비디오 보기
CNC 목공 센터 로딩 및 언로딩용 진공관 리프터 JumboErgo-1 - 0112