VacuMaster Comfort -tyhjiönostolaite kääntää toimistokalusteiden paneeleita 180 astetta
Hyvä esimerkki tyhjiökäsittelystä on toimistohuonekalujen pöytätasojen valmistus, jotka sahataan kokoon CNC-leikkauskoneella. Pöytälevyissä on jo esivalmistuksesta lähtien toisella puolella pyöristetty suojareuna, joka osoittaa tuotantoprosessin ansiosta alaspäin. Pöytälevyaihioita (paino 160 kg), jotka toimitetaan sahauskoneeseen pinottuna, on sen vuoksi käännettävä 180 astetta ennen niiden asettamista koneen pöydälle. Materiaalivahinko-ongelman lisäksi tehtävällä pyrittiin ensisijaisesti vähentämään aiemmin tarvittavien työntekijöiden määrää, joka oli vähintään kaksi.
Tämä monimutkainen työprosessi ratkaistiin VacuMaster Comfort -tyhjiönostolaitteella, jolla paneeleita voidaan kääntää 180 astetta. Nostolaite on suunniteltu enintään 125 kg:n painoille. Modulaarisen järjestelmän ansiosta tyhjiönostolaite voitiin mukauttaa täydellisesti käsittelytehtävään kahdella SPU:n imulevyllä, jotka oli asennettu alumiiniseen poikkipalkkiin. Vakiolevyt, jotka painavat jopa 110 kg, ovat 3 600 mm pitkiä ja 1 000 mm leveitä. Jotta ne voitiin poistaa esteettä pinosta, kääntää ja asettaa koneen pöydälle, tyhjiönostolaite yhdistettiin yksipalkkiseen ripustusnosturijärjestelmään, jonka työalue on 7 x 5 metriä. Nostolaitteen ja alumiinisen ripustusnosturirakenteen ansiosta kone voidaan lastata helposti, turvallisesti ja tarkasti vain yhden käyttäjän toimesta.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.