Schmalz

Obsługa ręczna • Drewno • Części meblowe • Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Comfort

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Comfort obraca panele mebli biurowych o 180

Dobrym przykładem obróbki podciśnieniowej jest produkcja blatów stołów do mebli biurowych, które są cięte na wymiar na maszynie do cięcia CNC. Już od momentu prefabrykacji blaty stołów mają z jednej strony zaokrągloną krawędź ochronną, która w procesie produkcji skierowana jest ku dołowi. Dlatego też półfabrykaty do produkcji blatów (o masie 160 kg), które są dostarczane do pilarki jako towar ułożony w stos, muszą zostać obrócone o 180 stopni przed umieszczeniem ich na stole maszyny. Oprócz problemu strat materialnych, zadanie to miało na celu przede wszystkim zmniejszenie liczby pracowników, którzy wcześniej byli potrzebni, a których było co najmniej dwóch.

Ten złożony proces roboczy został rozwiązany dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster Comfort, które umożliwia obracanie paneli o 180 stopni. Urządzenie podnoszące jest przeznaczone do podnoszenia ciężarów o masie do 125 kg. System modułowy umożliwił idealne dostosowanie podciśnieniowego urządzenia podnoszącego do zadania przenoszenia za pomocą dwóch płyt ssących SPU zamontowanych na aluminiowej belce poprzecznej. Standardowe płyty, o wadze do 110 kg, mają długość 3600 mm i szerokość 1000 mm. Aby móc bez przeszkód zdejmować je ze stosu, odwracać i umieszczać na stole maszyny, podciśnieniowe urządzenie podnoszące połączono z jednodźwigarowym systemem suwnic podwieszanych o polu roboczym 7 x 5 metrów. Płynnie pracująca konstrukcja aluminiowego żurawia podwieszanego w połączeniu z urządzeniem podnoszącym umożliwia łatwy, bezpieczny i dokładny załadunek maszyny przez jednego operatora.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka