Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Multi do wyjmowania z pionowego magazynu płyt i do poziomego ładowania maszyn

Do tej pory wiele firm obciążało piłę poziomą mechanicznymi kleszczami do płyt. Aby zoptymalizować proces produkcji i uniknąć uszkodzeń płyt, podjęto decyzję o zakupie podciśnieniowego urządzenia podnoszącego firmy Schmalz. Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster Multi, drewniane deski o wadze do 400 kg mogą być przenoszone w poziomie. Drewniane deski są podnoszone ze stosu i umieszczane na centrum obróbczym. Ze względu na łatwą obsługę, tylko jeden pracownik może bez problemu przenosić drewniane deski. Ergonomiczną pracę na każdej wysokości zapewnia standardowy, odchylany uchwyt operatora. Dwie duże przyssawki są bezstopniowo regulowane na belce poprzecznej; dzięki temu urządzenie podnoszące można dostosować nawet do dużych, nieporęcznych płyt. Wydajna dmuchawa próżniowa umożliwia obsługę płyt porowatych. Zawór rewersyjny na dmuchawie zapewnia szybkie osadzanie. Elektroniczne urządzenie ostrzegawcze zapewnia bezpieczną pracę, nawet w przypadku braku zasilania.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.