Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets

Vacuum Lifting Device VacuMaster Multi for Removing Sheets from Upright Storage and Loading Machines Horizontally

The company Andreas Held, specialists in interior construction, office and bank facilities, is located in Donaueschingen. The company is particularly notable for providing custom solutions that are specially tailored to meet their customers’ specific needs.

Until now, Andreas Held was using a mechanical sheet gripper to load the horizontal saw. In order to optimize the production process and avoid damaging the sheets, they decided to purchase a vacuum lifting device from Schmalz.

With the vacuum lifting device VacuMaster Multi, wooden sheets of up to 400 kg in weight can be handled horizontally and placed on a horizontal saw. With its 90° swivel function, the vacuum lifting device is the ideal solution for swiveling sheets that can weigh up to 300 kg, vertically handling them and removing them from upright storage. The swiveling operator handle is a standard feature on the VacuMaster Multi and makes it especially ergonomic for employees to operate. Since the two large suction cups are fully adjustable on the crossbeam, even large, unwieldy sheets can be handled effortlessly. Furthermore, the combination of a powerful vacuum blower with additional centrifugal mass and an electronic warning device ensures safe handling when using this device.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.