Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden boards • Vacuum tube lifters JumboErgo

JumboErgo needle gripper for wood fiber insulation boards

In order to provide a safe and ergonomic solution for handling softwood fiberboards during prefabrication, the new needle gripper has been developed. The new needle gripper in combination with the tube lifter JuboErgo ensures fast and safe handling of wood fiber insulation boards. The needle gripper consists of 2 or 4 needle modules, each with counter-rotating needle position, the pneumatic control including safety module and the adapted crosshead system. The maximum load per module is 25kg, but also depends on the material properties of the workpiece. Special sizes and automated system solutions are also possible.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.