Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden boards • Vacuum tube lifters JumboErgo

Chwytak igłowy JumboErgo do płyt termoizolacyjnych z włókien drzewnych

W celu bezpiecznego i ergonomicznego przenoszenia płyt z drewna miękkiego podczas prefabrykacji zaprojektowano nowy chwytak igłowa. Nowy chwytak igłowy w kombinacji z podnośnikiem tubowym JumboErgo zapewnia szybkie i bezpieczne manewrowanie płytami termoizolacyjnymi z włókien drzewnych. Chwytak igłowy składa się z 2 lub 4 modułów igłowych, każdy z przeciwbieżną pozycją obrotu, sterownikiem pneumatycznym z modułem bezpieczeństwa i zintegrowanym systemem trawersowym. Maksymalne obciążenie na moduł wynosi 25 kg, lecz jest to uzależnione od właściwości materiałowych elementu roboczego. Możliwe są też specjalne rozmiary i zautomatyzowane rozwiązania systemowe.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.