Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

Tubowy podnośnik podciśnieniowy JumboErgo w montażu domów prefabrykowanych

Tubowy podnośnik podciśnieniowy JumboErgo umożliwia podnoszenie elementów roboczych różnego formatu o ciężarze do 300 kg, np. płyty OSB lub płyty gipsowo-włóknowe pokazane w tym wideo. Uchwyt operatorski podnośnika JumboErgo ma kształt manetki gazu motocykla. Możliwe jest precyzyjne i łagodne przenoszenie ciężkich i długich ładunków z punktu A do punktu B. Dowolnie wybierana długość uchwytu operatorskiego zapewnia zawsze bezpieczny odstęp użytkownika od ładunku. Do budowy domów prefabrykowanych stosuje się płyty OSB i płyty gipsowo-włóknowe, między innymi, do szalowania drewnianych ścian szkieletowych. Za pomocą podnośnika JumboErgo prace te może wykonywać teraz jedna osoba. Uciążliwe obchodzenie narożników ściennych czy nieergonomiczne podnoszenie płyt nad drewnianą ramę należą teraz do przeszłości.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.