Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

Podciśnieniowy podnośnik rur JumboErgo: do załadunku i rozładunku centrów obróbczych CNC do drewna

Idealnym rozwiązaniem okazał się podnośnik lamp próżniowych JumboErgo 65. Podnośnik do rur jest przeznaczony do obciążeń do 65 kg. Za pomocą podnośnika rur można załadować poziomą piłę panelową i bez wysiłku zdjąć panele z pionowych i poziomych wsporników paneli. Podnośnik rur JumboErgo 65 jest wyposażony w pneumatyczną jednostkę obrotową PSE, za pomocą której można obracać panele drewniane o 90° w prawo i w lewo bez wstrząsów. Dwie przyssawki podwójnej przyssawki DG można bezstopniowo regulować na poprzeczkach. Umożliwia to optymalne dostosowanie podnośnika rur do wymiarów obrabianego elementu.

Podnośnik rur jest wyposażony w radiowy pilot zdalnego sterowania SRC. Służy on do włączania i wyłączania wytwarzania podciśnienia bezpośrednio na elemencie obsługowym. Dzięki zdalnemu sterowaniu radiowemu firma korzysta ze szczególnie niskiego zużycia energii.

Podnośnik rur, zamocowany na kolumnie żurawia obrotowego SK, umożliwia ergonomiczną pracę tylko jednemu pracownikowi.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.