Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden boards • Vacuum tube lifters JumboErgo

나무 섬유 절연판을 위한 JumboErgo 니들 그리퍼

프리패브리케이션 동안 연재 섬유판을 핸들링하기 위한 안전하고 인체공학적인 솔루션을 제공하기 위해 새로운 니들 그리퍼를 개발했습니다. 튜브 리프터와 조합된 새로운 니들 그리퍼인 JuboErgo는 나무 섬유 절연판을 빠르고 안전하게 핸들링할 수 있도록 보장합니다. 니들 그리퍼는 2개 또는 4개의 니들 모듈로 구성되어 있으며, 각각 역회전 니들 위치, 공압 제어장치(안전 모듈 및 적응형 크로스헤드 시스템)가 포함됩니다. 모듈당 최대 하중은 25kg이지만, 작업물의 재료 특성에 따라서도 달라집니다. 특수한 크기 및 자동 시스템 솔루션도 가능합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.