Schmalz

Vacuum Lifting Devices VacuMaster Multi

Handling large, heavy wooden boards, either airtight or porous

Handling of large and heavy, airtight or porous wooden boards up to 400 kg

Product Inquiry

Ergonomic assistance at any working height

High suction capacity and large suction plates for secure handling of porous workpieces

Active blow off using a reversing valve for fast depositing of workpieces

Fast and efficient handling of heavy workpieces with precise, continuous swiveling by 90° (optional)

Robust design for use in rough working environments

Awarded the seal of approval by Aktion Gesunder Rücken e. V.

Schmalz vacuum lifters and crane systems support the back and musculoskeletal system when lifting light and heavy loads. They reduce strain and help to make the work environment ergonomic. This is confirmed by the independent association Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) with its seal of approval.

Download flyer
Cấu trúc
  • Vacuum lifting device (1) with movable operator handle to adjust the working height
  • High-power vacuum blower (2) with centrifugal mass to delay vacuum dissipation in event of a power failure
  • Reversing valve (3) to quickly release the load
  • Electric drive (4) for continuous and precise swiveling by 90° (optional)
  • Large suction plates (5) that can be moved along the beam
  • Audible warning device for protection against vacuum drop in case of a power failure
Thông số kỹ thuật

Type

Max. lift capacity horizontal [kg]

Max. lift capacity vertical [kg]

Workpiece format min. [mm]

Workpiece format max. [mm]

No. suction plates

Size suction plates [mm]

Multi 400

400

-

1,100 x 700

4,100 x 2,100

1

1,000 x 675

Multi 400

400

-

1,400 x 1,100

5.600 x 2,100

2

1,000 x 675

Multi 400/150 90°

400

150

1,100 x 700

4,100 x 2,100

1

1,000 x 675

Multi 400/300 90°

400

300

1,400 x 1,100

5.600 x 2,100

2

1,000 x 675

Multi 400/300 90°

400

300

2,200 x 1,000

5,600 x 2,100

8

∅ 400

Type

Main beam length L [mm]

Overall height H [mm]

Operator handle L1 [mm]

Weight [kg]

Multi 400

-

520

1,050

80

Multi 400

2,000

600

1,050

133

Multi 400/150 90°

-

540

1,050

101

Multi 400/300 90°

2,000

620

1,050

159

Multi 400/300 90°

2,500

630

1,050

189

Các ngành
  • •Wood

Video

Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.

Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.
Product Inquiry

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.