Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Multi

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm
Cấu trúc
  • Suction plates, manometer, hoses
Thông số kỹ thuật
  • Wide range of spare and wear parts
  • Suction plates, manometer, hoses

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

1 - 9 từ 9 kết quả

SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.01138

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Các ngành: Universal | Wood | Metal

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
DR-SPU 400 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.01.01136

Sealing ring for suction plate SPU

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
VSL 19-13x60 PVC-DS KL-TR

Mã sản phẩm: 10.07.09.00016

Hose for vacuum and compressed-air systems

Các ngành: Universal

Outside diameter D19.2 (mm)
Internal diameter d13 (mm)
Length max.60 (m)
Length L60 (m)
Material hosePVC with wire spiral
Bending radius min.19 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 6.00 bar
Operating temperature-20 ... 70 °C
ColorClear-transparent
VAM 63 V250 H BAR

Mã sản phẩm: 10.07.02.00006

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

Các ngành: Universal

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-0,25 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR scale
WN-E AKUST -1...0 AC

Mã sản phẩm: 10.07.05.00012

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeA.C. alternating current
Voltage200-280V - AC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)
DI-RA 1000x675 NBR VM-MULTI

Mã sản phẩm: 12.01.01.10094

Sealing frame

Außenmaß Dichtl. 1500x800 mm, NBR

Mã sản phẩm: 12.01.02.10261

END-SCHA XCK-P 121 1S/1OE

Mã sản phẩm: 21.01.01.00003

Limit switch

SGBL-DG-168-230-1.5 IE3-TYP1

Mã sản phẩm: 22.10.01.00103

Directly driven vacuum blower for high suction volume

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.