Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Multi

Přejděte přímo na produkty
Nadstavba
  • Suction plates, manometer, hoses
Technické údaje
  • Wide range of spare and wear parts
  • Suction plates, manometer, hoses

Výsledky filtrování

Industry sector
Product family

1 - 9 z 9 výsledků

SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.01138

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Odvětví: Universal | Wood | Metal

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
DR-SPU 400 NBR-55

Číslo dílu.: 10.01.01.01136

Sealing ring for suction plate SPU

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
VSL 19-13x60 PVC-DS KL-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00016

Hose for vacuum and compressed-air systems

Odvětví: Universal

Outside diameter D19.2 (mm)
Internal diameter d13 (mm)
Length max.60 (m)
Length L60 (m)
Material hosePVC with wire spiral
Bending radius min.19 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 6.00 bar
Operating temperature-20 ... 70 °C
ColorClear-transparent
VAM 63 V250 H BAR

Číslo dílu.: 10.07.02.00006

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

Odvětví: Universal

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-0,25 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR scale
WN-E AKUST -1...0 AC

Číslo dílu.: 10.07.05.00012

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeA.C. alternating current
Voltage200-280V - AC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)
DI-RA 1000x675 NBR VM-MULTI

Číslo dílu.: 12.01.01.10094

Sealing frame

Außenmaß Dichtl. 1500x800 mm, NBR

Číslo dílu.: 12.01.02.10261

END-SCHA XCK-P 121 1S/1OE

Číslo dílu.: 21.01.01.00003

Limit switch

SGBL-DG-168-230-1.5 IE3-TYP1

Číslo dílu.: 22.10.01.00103

Directly driven vacuum blower for high suction volume

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.