Schmalz

Informace o objednávce

Suction plate SPU (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPU – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads
  • Optional product addition: touch valve, steep sealing lip, peeling insert


Available spare parts: sealing ring DR-SPU, touch valve TV

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.01138

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Odvětví: Metal | Universal | Wood

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 349  mm
d3 315  mm
Dmax(S) 430  mm
Ds 400  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 28,5  mm
H1 29  mm
L2 86  mm
LG1 15,5  mm
LG2 17  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 6 780  N
Suction force d2 5 870  N
Volume 890  cm³
Workpiece radius min. (convex) 6 500  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 400
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 3 900  g
Number of folds 0
Product family SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku