SPU 400 NBR-55 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.01138
Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken
Industriesegmenten: Hout | Metaal | Universeel
| Size | 400 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 349 mm |
| d3 | 315 mm |
| Dmax(S) | 430 mm |
| Ds | 400 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-IG |
| H | 28,5 mm |
| H1 | 29 mm |
| L2 | 86 mm |
| LG1 | 15,5 mm |
| LG2 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 6.780 N |
| Suction force d2 | 5.870 N |
| Volume | 890 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 6.500 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 400 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 3.900 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".