Schmalz

Zuigplaten SPU

Zuigvlak (Ø) van 100 mm tot 400 mm

Ga direct naar de producten

Ondersteuningsvlakken aan de onderzijde voorkomen blijvende vervorming van dunwandige werkstukken

Snelste cyclustijden dankzij laag eigen volume

Breed diameterbereik voor een grote selectie van verschillende werkstukken

Hoge zuigkracht bij kleine afmetingen

Zuigplaat SUF - De intelligente facelift met geoptimaliseerde prestaties!

Minder eigengewicht vergeleken met SPU dankzij steunplaat van versterkt kunststof.
Afdichtingsring gemaakt van olie- en ozonbestendige NBR met geoptimaliseerde frictiering voor meer zuigkracht en dwarskracht.
Innovatieve verbinding tussen basisplaat en afdichtingsring vereenvoudigt vervanging en beschermt tegen verdraaien.
Lees productinformatie uit via NFC-interface met de smartphone en voer vervangingsinkoop uit.

Meer informatie
Ontwerp
  • Zuigplaat SPU bestaande uit afdichtingsring (3) en aluminium steunplaat (1)
  • Afdichtingsring stevig en positief op de dragerplaat geklemd
  • Binnenste afdichtingsrand (4) voor een betere afdichting op licht ruwe oppervlakken
  • Zijdelingse vacuümaansluiting (2) standaard gesloten met stekker (beveiligd tegen kleven)
  • Serie SPU TV: Drukknopventiel reeds gemonteerd
  • Serie SPU AE: Schilelement reeds aan de onderzijde gemonteerd
Technische gegevens
  • Diameter: 100 tot 400 mm
  • Materiaal: NBR, SI
  • Draagplaat van aluminium
Industriesegmenten
  • Hout
  • Metaal
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 30 resultaten

SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01107

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG
SPU 100 SI-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01108

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size100
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01102

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG
SPU 125 SI-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01103

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size125
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

Onderdeelnr.: 10.01.01.01157

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG
SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Onderdeelnr.: 10.01.01.01158

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size125
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE

Onderdeelnr.: 10.01.01.01159

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG
SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE

Onderdeelnr.: 10.01.01.01160

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size125
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG
SPU 160 SI-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01117

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size160
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Onderdeelnr.: 10.01.01.01153

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen