Schmalz

Bestelinformatie

Suction plate SPU (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPU – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads
  • Optional product addition: touch valve, steep sealing lip, peeling insert


Available spare parts: sealing ring DR-SPU, touch valve TV

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPU 160 SI-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01117

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Hout | Metaal | Universeel

Size160
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 34  mm
d2 113  mm
d3 88  mm
Dmax(S) 170  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-IG
H 24  mm
H1 24,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (Stroke) 6  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 1.090  N
Suction force d2 600  N
Volume 142  cm³
Workpiece radius min. (convex) 350  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 160
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 400  g
Number of folds 0
Product family SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen