SPU 125 NBR-55 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.01102
Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken
Industriesegmenten: Universeel
| Size | 125 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 22 mm |
| d2 | 85 mm |
| d3 | 61 mm |
| Dmax(S) | 132 mm |
| Ds | 125 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 25,5 mm |
| L2 | 22 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 660 N |
| Suction force d2 | 365 N |
| Volume | 75,6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 220 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 125 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 200 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Zuigplaat SUF - De intelligente facelift met geoptimaliseerde prestaties!
Minder eigengewicht vergeleken met SPU dankzij steunplaat van versterkt kunststof.
Afdichtingsring gemaakt van olie- en ozonbestendige NBR met geoptimaliseerde frictiering voor meer zuigkracht en dwarskracht.
Innovatieve verbinding tussen basisplaat en afdichtingsring vereenvoudigt vervanging en beschermt tegen verdraaien.
Lees productinformatie uit via NFC-interface met de smartphone en voer vervangingsinkoop uit.