Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets

Palonnier à ventouses VacuMaster Multi pour le prélèvement de panneaux d'un magasin vertical et pour le chargement horizontal d'une machine

Jusqu'ici, le chargement de la scie horizontale de la société était effectué au moyen d'une pince pour panneaux mécanique. Dans le but d'optimiser le procédé de production et d'empêcher toute détérioration des panneaux, l'entreprise se décida à acquérir un appareil de levage par le vide de la société Schmalz.

Le palonnier à ventouses VacuMaster Multi permet de manipuler horizontalement des panneaux de bois pouvant peser jusqu'à 400 kg et de les déposer sur une scie horizontale. Grâce à sa fonction de basculement à 90°, l'appareil de levage par le vide est idéal pour faire basculer les panneaux pesant jusqu'à 300 kg, pour les manipuler verticalement et pour les prélever du magasin vertical. Le guidon de commande articulé de série du VacuMaster Multi assure un travail particulièrement ergonomique pour la personne chargée de la commande. Les deux grands caissons d'aspiration sont réglables en continu sur la traverse. Ainsi, les panneaux de grand format peu maniables peuvent également être manipulés aisément. De plus, l'utilisation d'une turbine pour le vide performante avec masse centrifuge supplémentaire et d'un système d'alarme électronique garantit une manipulation fiable.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.