Comfort draait panelen van kantoormeubilair 180
Een goed voorbeeld van vacuümverwerking is de productie van tafelbladen voor kantoormeubelen die op maat worden gezaagd op een CNC-snijmachine. Vanaf de prefabricage hebben de tafelbladen aan één kant al een afgeronde beschermrand, die door het productieproces naar beneden wijst. De tafelbladen (160 kg gewicht), die als gestapelde goederen bij de zaagmachine worden geleverd, moeten daarom 180 graden worden gedraaid voordat zij op de machinetafel worden gelegd. Naast het probleem van de materiële schade was de opdracht in de eerste plaats gericht op de vermindering van het aantal werknemers dat voorheen nodig was, namelijk ten minste twee.
Dit complexe werkproces werd opgelost door het vacuümhefapparaat VacuMaster Comfort voor het 180 graden draaien van panelen. De hefinrichting is ontworpen voor gewichten tot 125 kg. Het modulaire systeem maakte het mogelijk de vacuümhefinrichting perfect aan te passen aan de behandelingstaak met twee SPU-zuigplaten gemonteerd op een aluminium dwarsbalk. De standaardplaten, die tot 110 kg wegen, zijn 3.600 mm lang en 1.000 mm breed. Om ze ongehinderd uit de stapel te kunnen nemen, om te draaien en op de machinetafel te plaatsen, werd de vacuümhefinrichting gecombineerd met een enkelligger-hangkraan met een werkgebied van 7 x 5 meter. Door de lichtlopende aluminium hangkraanconstructie in combinatie met de hefinrichting kan de machine gemakkelijk, veilig en nauwkeurig worden geladen door slechts één operator.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.