Schmalz

Manuel kullanım • Odun • Mobilya parçaları • Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Comfort

Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Comfort ofis mobilyası panellerini 180 derece döndürür

Vakumla işlemeye iyi bir örnek, CNC kesim makinesinde boyutlarına göre kesilen ofis mobilyası masa tablalarının üretimidir. Prefabrikasyondan itibaren, masa tablalarının bir tarafında üretim süreci nedeniyle aşağıya doğru bakan yuvarlak bir koruyucu kenar bulunmaktadır. Bu nedenle, testere makinesinde istiflenmiş ürünler olarak sağlanan masa üstü boşlukları (160 kg ağırlık), makine tablasına yerleştirilmeden önce 180 derece döndürülmelidir. Maddi hasar sorununa ek olarak, görev öncelikle daha önce ihtiyaç duyulan ve en az iki olan çalışan sayısını azaltmayı amaçlıyordu.

Bu karmaşık çalışma süreci, panelleri 180 derece döndürmek için vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Comfort ile çözüldü. Kaldırma cihazı 125 kg'a kadar olan ağırlıklar için tasarlanmıştır. Modüler sistem, vakumlu kaldırma cihazının alüminyum bir kiriş üzerine monte edilmiş iki SPU  vantuzu ile taşıma görevine mükemmel şekilde uyarlanmasını mümkün kılmıştır.Ağırlığı 110 kg'a kadar olan standart plakalar 3.600 mm uzunluğunda ve 1.000 mm genişliğindedir. Bunları istiften engelsiz bir şekilde çıkarabilmek, ters çevirebilmek ve makine tablasına yerleştirebilmek için vakumlu kaldırma cihazı, 7 x 5 metre çalışma alanına sahip tek kirişli bir askılı vinç sistemi ile birleştirildi. Kaldırma tertibatıyla birlikte sorunsuz çalışan alüminyum süspansiyonlu vinç tasarımı, makinenin tek bir operatör tarafından kolay, güvenli ve doğru bir şekilde yüklenmesini sağlar.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git