Alipaine nostolaite VacuMaster Comfort
- Kapasiteetti 750 kg saakka
- Ohjauskahva, josta ohjataan sekä itse nostinlaitetta että myös ketjunostinta
- Vain tarpeen mukaan käyvä alipainepumppu minimoi energiankulutuksen
Samanaikaisesti CNC-työstökeskuksen hankkimisen kanssa, jossa ohutlevyosat leikataan laserilla, oli järjestettävä logistinen kuljetus. Asiakas tarvitsi tyhjiönostolaitteen, jota oli helppo käyttää ja joka takasi tarvittavan nopeuden.
VacuMaster Comfort -tyhjiönostolaitteen avulla löydettiin optimaalinen ratkaisu. Tässä tapauksessa laite on suunniteltu enintään 500 kg:n kuormille ja 0,8-25 mm:n paksuisille levyille. Nostolaitteessa on kuusi imulevyä, jotka voidaan sovittaa yksilöllisesti kunkin työkappaleen kokoon. Käytetyt imutyynyt on valmistettu uusinta tekniikkaa edustavasta muovista. Näin poikkipalkkia ja imutyynyjä on helppo siirtää naarmuttamatta niitä. Nostolaite VacuMaster Comfort mahdollistaa turvallisen ja ergonomisen työskentelyn. Sitä käyttää vain yksi henkilö, joka voi hallita nostolaitetta ergonomisesti napin painalluksella.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.